Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |||||||||
Kit | Solo connettore | Solo flangia | Flangia | Connettore | ||||||||
Standard | In due pezzi | Sedi chiave | F fissa | F configurabile | L fissa | Standard | In due pezzi | Sedi chiave | ||||
FJMA | FJMB | FJMC | FJCNF | FJCNR | - | FJA-H | FJB-H | FJC-H | EN 1.1191 Equiv. | 40HRC~ | Sezione da 45 HRC Tempra a induzione | Ossido nero |
FJMAS | FJMBS | FJMCS | FJCNFS | FJCNRS | - | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H | EN 1.4037 Equiv. | 45HRC~ | - | |
FJUMA | FJUMB | FJUMC | - | - | FJUNF | FJUA-H | FJUB-H | FJUC-H | EN 1.1191 Equiv. | 40HRC~ | Sezione da 45 HRC Tempra a induzione | Ossido nero |
FJUMAS | - | FJUMCS | - | - | FJUNFS | FJUAS-H | FJUBS-H | FJUCS-H | EN 1.4037 Equiv. | 45HRC~ | - |
Codice componente | - | F |
FJCNR10 | - | 15 |
Codice componente |
FJMA10 FJB-H14 |
Codice componente | Flange di montaggio | |||||||||||||||||||||
Standard | Salvaspazio | |||||||||||||||||||||
Tipo | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E | G | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E |
Standard Standard FJMA FJMAS Standard Salvaspazio FJUMA FJUMAS In due pezzi Standard FJMB FJMBS In due pezzi Salvaspazio FJUMB FJUMBS Sedi chiave Standard FJMC FJMCS Sedi chiave Salvaspazio FJUMC FJUMCS | 3 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
6 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
10 | 54 | 28 | 21 | 8 | 16 | 40 | 7 | 11 | 6 | 32 | 40 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
12 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
16 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
20 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 10 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 |
Codice componente | Connettore cilindro | ||||||||||||||||||
Standard | Salvaspazio | ||||||||||||||||||
Tipo | M | MxPasso | F | L | D | H | T | W | L1 | SR | MxPasso | F | L | D | H | T | W | L1 | SR |
Standard Standard FJMA FJMAS Standard Salvaspazio FJUMA FJUMAS In due pezzi Standard FJMB FJMBS In due pezzi Salvaspazio FJUMB FJUMBS Sedi chiave Standard FJMC FJMCS Sedi chiave Salvaspazio FJUMC FJUMCS | 3 | 3x0.5 | 5 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4x0.7 | 6 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5x0.8 | 7 | 16 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 5x0.8 | 10 | 14 | 12 | 16 | 5 | 10 | 3 | 50 | |
6 | 6x1.0 | 10 | 16 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 6x1.0 | 13 | 14 | 12 | 16 | 5 | 10 | 3 | 50 | |
8 | 8x1.25 | 12 | 20 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 60 | 8x1.25 | 15 | 15 | 16 | 22 | 5 | 13 | 4 | 60 | |
10 | 10x1.5 | 15 | 20 | 20 | 27 | 8 | 17 | 10 | 60 | 10x1.5 | 18 | 15 | 16 | 22 | 5 | 13 | 4 | 60 | |
12 | 12x1.75 | 16 | 25 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 12x1.75 | 22 | 16 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 4 | 100 | |
16 | 16x2.0 | 18 | 30 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 16x2.0 | 30 | 20 | 28 | 36 | 8 | 21 | 4 | 100 | |
20 | 20x2.5 | 25 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 20x2.5 | 32 | 25 | 32 | 42 | 10 | 26 | 5 | 200 | |
22 | 22x2.5 | 28 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 22x2.5 | 35 | 25 | 32 | 42 | 10 | 26 | 5 | 200 |
Codice componente | F | Conformità a standard | |||||
Tipo | M | Fissa | Configurabile (Incrementi di 1mm) | FJCNF | FJCNFS | FJCNR | FJCNRS |
F fissa FJCNF FJCNFS F configurabile FJCNR FJCNRS | 3 | 5 | 5~8 | ● | ● | ● | ● |
4 | 6 | 5~10 | ● | ● | ● | ● | |
5 | 7 | 5~12 | ● | ● | ● | ● | |
6 | 10 | 6~18 | ● | ● | ● | ● | |
8 | 12 | 10~25 | ● | ● | ● | ● | |
10 | 15 | 10~25 | ● | ● | ● | ● | |
12 | 16 | 12~36 | ● | ● | ● | ● | |
16 | 18 | 15~40 | ● | ● | ● | ● | |
20 | 25 | 20~60 | ● | ● | ● | ● | |
22 | 28 | - | ● | ● | - | - |
Codice componente | Conformità a standard | ||||||
Tipo | M | FJA-H | FJB-H | FJC-H | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H |
Standard FJA-H FJAS-H Tipo separato FJB-H FJBS-H Sedi chiave FJC-H FJCS-H | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Codice componente | Conformità a standard | ||
Tipo | M | FJUNF | FJUNFS |
FJUNF FJUNFS | 5 | ● | ● |
6 | ● | ● | |
8 | ● | ● | |
10 | ● | ● | |
12 | ● | ● | |
16 | ● | ● | |
20 | ● | ● | |
22 | ● | ● |
Codice componente | Conformità a standard | ||||||
Tipo | M | FJUA-H | FJUAS-H | FJUB-H | FJUBS-H | FJUC-H | FJUCS-H |
Standard FJUA-H FJUAS-H Tipo separato FJUB-H FJUBS-H Sedi chiave FJUC-H FJUCS-H | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di attacco, lato cilindro | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Filettatura di collegamento nominale p (mm) | Flangia di montaggio | Tipo di attacco, lato pezzo | Materiale corpo principale | Materiale prigioniero | Disallineamento U ammesso (mm) | Varianti | Trattamento superficie | F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [M3–M8] M3 | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
9.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [M3–M8] M4 | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
10.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [M3–M8] M5 | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
10.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [M3–M8] M6 | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
10.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [M3–M8] M8 | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
11.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
15.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
15.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
22.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
22.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
40.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
40.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
65.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
65.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
24.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [M3–M8] M3 | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
24.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [M3–M8] M4 | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
26.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [M3–M8] M5 | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
26.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [M3–M8] M6 | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
16.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [M3–M8] M8 | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
17.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
28.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
28.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
52.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
52.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
145.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
145.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | AWC | Ossido nero | - | |
96.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
96.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
145.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
11.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [M3–M8] M3 | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
11.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [M3–M8] M4 | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
11.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [M3–M8] M5 | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
11.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [M3–M8] M6 | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
11.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [M3–M8] M8 | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
12.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
18.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
18.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
26.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
26.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
46.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
46.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
81.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
81.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
44.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [M3–M8] M3 | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
44.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [M3–M8] M4 | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
49.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [M3–M8] M5 | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
49.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [M3–M8] M6 | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
24.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | [M3–M8] M8 | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
41.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
41.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
75.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
75.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
233.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
233.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - | |
103.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | - | - | Ossido nero | - |
Loading...
Tipo | Con flangia |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo di attacco, lato cilindro
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Filettatura di collegamento nominale p(mm)
Flangia di montaggio
Tipo di attacco, lato pezzo
Materiale corpo principale
Materiale prigioniero
Disallineamento U ammesso(mm)
Varianti
Trattamento superficie
F(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali