• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettori flottanti / Extra corti / Attacco a base / Filettati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Connettori flottanti/Extra corti/Attacco a base/Filettati:Immagine relativa
Connettori flottanti/Extra corti/Attacco a base/Filettati:Immagine relativa
Tipo Corpo principale/Coperchio Giunto Molla Rondella
Disallineamento laterale Disallineamento laterale, angolare
Filettatura Filettatura Materiale Trattamento superficie Materiale Trattamento superficie Durezza Materiale Materiale Trattamento superficie Durezza
FJMXL FJCMXL EN 1.1191 Equiv. Ossido nero EN 1.1191 Equiv. Ossido nero 35~45HRC EN 1.4301 (WPB) Equiv. EN 1.4301 Equiv. Nitrurazione 500HV~
FJMXLS - EN 1.4301 Equiv. - EN 1.4031 Equiv.(EN 1.4125 Equiv.) -
Il materiale tra ( ) si riferisce al tipo con disallineamento angolare e laterale

Specifiche

Codice componente
FJMXL6-1.0
■Connettori flottanti - Extra corti, attacco con base - Filettati (per cilindri maschiati)
Codice componente L1 L2 L3 L4 A B C P E d Disallineamento U ammesso Gioco assiale (Valore di riferimento) Forza operativa max (N) Massa (g)
Tipo Passo M Trazione Compressione
Filettati
FJMXL
FJMXLS
5-0.8 6 22 5 4.1 7 17(19) 17 9 4 4.5 0.5 0.2 300 1100 35(45)
6-1.0 6 22 5 4.1 7 17(19) 17 9 4 4.5 0.5 0.2 500 2500 35(45)
8-1.25 8.5 28 6 5.2 10 22 22 11 5.5 5.5 0.5 0.2 1300 6000 70
10-1.5 10 32 7 6 12 26 25 14 6 6.6 0.5 0.2 3100 11000 130
Valori tra ( ) per l'acciaio inox. Connettori flottanti per cilindri dell'aria

■Connettori flottanti - Extra corti con compensazione allineamento laterale e angolare - Filettati (per cilindri maschiati)
Codice componente L1 L2 L3 L4 A B C P E d Disallineamento U ammesso Disallineamento angolare A° ammesso Gioco assiale (Valore di riferimento) Forza operativa max (N) Massa (g)
Tipo Passo M Trazione Compressione
Filettati
FJCMXL
5-0.8 6 22.5 4.5 4 7 25 18 9 4 4.5 0.5 4 0.65 300 1100 76
6-1.0 6 22.5 4.5 4 7 25 18 9 4 4.5 0.5 4 0.65 500 2500 76
8-1.25 8.5 27.5 5.5 5 10 28 22 11 5 5.5 0.5 4 0.95 1300 6000 120
Connettori flottanti per cilindri dell'aria

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJCMXL5-0.8
FJCMXL6-1.0
FJCMXL8-1.25
FJMXL5-0.8
FJMXL6-1.0
FJMXL8-1.25
FJMXL10-1.5
FJMXLS5-0.8
FJMXLS6-1.0
FJMXLS8-1.25
FJMXLS10-1.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura di collegamento nominale M
(mm)
Filettatura di collegamento nominale p
(mm)
Materiale corpo principale Extra corti Materiale prigioniero Massima forza di compressione-trazione
(kN)
Deviazione angolare ammessa (A°)
(deg)

46.81 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M3–M8] M50.5–0.8[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Laterale, deviazione angolare[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.3±4

47.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M3–M8] M61–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Laterale, deviazione angolare[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.5±4

53.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M3–M8] M81–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Laterale, deviazione angolare[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1.3±4

33.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M3–M8] M50.5–0.8[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Compensazione eccentricità[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.3-

35.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M3–M8] M61–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Compensazione eccentricità[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.0.5-

43.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[M3–M8] M81–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Compensazione eccentricità[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.1.3-

58.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M10–M18] M101–1.75[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Compensazione eccentricità[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.3.1-

61.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M3–M8] M50.5–0.8[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Compensazione eccentricità[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.0.3-

67.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M3–M8] M61–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Compensazione eccentricità[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.0.5-

85.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M3–M8] M81–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Compensazione eccentricità[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1.3-

104.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10[M10–M18] M101–1.75[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Compensazione eccentricità[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3.1-

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Connettori flottanti/Extra corti/Attacco a base/Filettati:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Base Cilindro usato Cilindro aria Tipo di attacco, lato cilindro Filettature
Tipo di attacco, lato pezzo Foro Montaggio Attacco base Disallineamento U ammesso(mm) 0.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico