Piastre in lamiera / 2 fori / materiale selezionabile / JSDAS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre di montaggio in lamiera:Immagine relativa
Piastre di montaggio in lamiera:Immagine relativa
Codice componenteMaterialeTrattamento superficie
TipoSimbolo materiale
JSDASSPEN 1.0330 Equiv.
-
SPUCromatura trivalente (Traspar.)
SPKCromatura trivalente (Nero)
AMEN AW-5052 Equiv.-
AMWAnodizzato (Trasparente)
AMBAnodizzato (Nero)
SUDEN 1.4301 Equiv.(2B)-
Il tipo con spessore 4.5 è in materiale EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo).

Specifiche

Codice componente-A-B-T-L-Specifiche fori
Codice,
Valore nominale
   
Tipo-Simbolo materiale
JSDAS-SP-A80-B40-T3.2-L30-N4
Piastre di montaggio in lamiera:Immagine relativa
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezioneLSpecifiche fori
TipoSimbolo materialeABTCodice/metodo di specifica
JSDASSP
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
10
~
200
10
~
100
EN 1.0330 Equiv.
(EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))

2.3
3.2
4.5
EN AW-5052 Equiv.
EN 1.4301 Equiv.

2.0
3.0
4.0
Incrementi di 1mmN (Foro per bullone)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Selez.)
M (Fori maschiati)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Selez.)
N Dimensioni di lavorazione
Valore specificato N3456810
Diam. foro passante (d)3.54.55.56.5911

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JSDAS-AM-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-AM-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-AMB-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-AMB-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-AMW-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-AMW-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SP-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SP-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SPK-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SPK-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SPU-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SPU-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SUD-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SUD-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Dimensione esterna A
(mm)
Dimensione esterna B
(mm)
Foro configurabile 1, foro maschiato [M]
(mm)
Foro configurabile 1, selezione diam. nominale foro passante vite [N] L
(mm)
Spessore piastra t
(mm)

-

1 7 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Non fornito10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002 ~ 4

-

1 7 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Non fornito10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002 ~ 4

-

1 9 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato nero10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002 ~ 4

-

1 9 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato nero10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002 ~ 4

-

1 9 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002 ~ 4

-

1 9 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002 ~ 4

-

1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Non fornito10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002.3 ~ 4.5

-

1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Non fornito10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002.3 ~ 4.5

-

1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Cromatura trivalente (nero)10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002.3 ~ 4.5

-

1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Cromatura trivalente (nero)10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002.3 ~ 4.5

-

1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Cromatura trivalente (Bianca)10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002.3 ~ 4.5

-

1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Cromatura trivalente (Bianca)10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002.3 ~ 4.5

-

1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv. (2B)Non fornito10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002 ~ 4

-

1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv. (2B)Non fornito10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002 ~ 4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Centro simmetrico Tipo JSDAS

Supporto tecnico