Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie | |
Tipo | Simbolo materiale | ||
JSAAS | SP | EN 1.0330 Equiv. | - |
SPU | Cromatura trivalente (Traspar.) | ||
SPK | Cromatura trivalente (Nero) | ||
AM | EN AW-5052 Equiv. | - | |
AMW | Anodizzato (Trasparente) | ||
AMB | Anodizzato (Nero) | ||
SUD | EN 1.4301 Equiv. (2B) | - |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | L | - | G | - | Specifiche fori Codice, valore nominale | ||
Tipo | - | Simbolo materiale | ||||||||||||
JSAAS | - | SPU | - | A100 | - | B50 | - | T2.3 | - | L9 0 | - | G40 | - | M3 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione | L | G | Specifiche fori | |||
Tipo | Simbolo materiale | A | B | T | Codice/metodo di specifica | |||
JSAAS | SP SPU SPK AM AMW AMB SUD | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) 2.3 3.2 4.5 | EN AW-5052 Equiv. EN 1.4301 Equiv. 2.0 3.0 4.0 | 1mm Incrementi | N (Foro per bullone) 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Selez.) | |
M (Fori maschiati) 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Selez.) |
Valore specificato N | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Diam. foro passante (d) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
JSAAS-AM-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-AM-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-AMB-A[15-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-AMB-A[15-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-AMW-A[15-300/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-AMW-A[15-300/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-SP-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-SP-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-SPK-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-SPK-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-SPU-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-SPU-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,3.2,4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-SUD-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10] |
JSAAS-SUD-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,3,4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Dimensione esterna A (mm) | Dimensione esterna B (mm) | Foro configurabile 1, foro maschiato [M] (mm) | Foro configurabile 1, selezione diam. nominale foro passante vite [N] | G (mm) | L (mm) | Spessore piastra t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato nero | 15 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato nero | 15 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 15 ~ 300 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 15 ~ 300 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Non fornito | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2.3 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Non fornito | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2.3 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Cromatura trivalente (nero) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2.3 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Cromatura trivalente (nero) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2.3 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Cromatura trivalente (Bianca) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2.3 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Cromatura trivalente (Bianca) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2.3 ~ 4.5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. (2B) | Non fornito | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. (2B) | Non fornito | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 100 | 0 ~ 200 | 2 ~ 4 |
Loading...
Tipo | Centro simmetrico | Tipo | JSAAS |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Dimensione esterna A(mm)
Dimensione esterna B(mm)
Foro configurabile 1, foro maschiato [M](mm)
Foro configurabile 1, selezione diam. nominale foro passante vite [N]
G(mm)
L(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali