• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Piastre in lamiera / 9 fori / servizio pesante / materiale selezionabile / HRMCA, HUMCA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre di montaggio a barra piatta/Staffe/Dimensione B configurabile:Immagine relativa
Piastre di montaggio a barra piatta/Staffe/Dimensione B configurabile:Immagine relativa
Codice componenteMaterialeTrattamento superficie
TipoSimbolo materiale
Dim. B selezionabile
(Barre piatte)
HRMCA

Dim. B configurabile
(Barre piatte larghezza configur./Alluminio rullato)
HUMCA
SCEN 1.1191 (trafilato a freddo) Equiv.-
SCBOssido nero
SCMNichelatura chimica
AMEN AW-5052 Equiv.-
AMWAnodizzato (Trasparente)
AMBAnodizzato (Nero)
SUEN 1.4301 Equiv.-
Per la dim. B selezionabile (HR□□□), EN AW-5052 Equiv. non è selezionabile.

Specifiche

Codice componente-A-B-T-X-V-Y-W-Specifica foro

Codice, valore nominale
-K-L-H-D-F-S-G-Specifica foro

Codice, valore nominale
-J
   
Tipo-Simbolo materiale
HRMQA-SC-A80-B50-T6-X10  -Y25  -M6  -L60          -MA6  
HUMCC-AMB-A100-B80-T10-X15-V70-Y10-W60-Z6  -L50-H40-D30-F50    -MA6 
TipoCodice componenteIncrementi di 0.1mmBTXVYWSpecifiche foroLHDFGSpecifica foro
TipoSimbolo materialeACodiceDiam. nominaleCodiceDiam. nominaleDA0.5mm
Dim. B selezionabileHRMCASC
SCB
SCM
25.0
~
200.0
16 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9
(10)
12
16
19
Incrementi
di 0.1mm
N
M
Z


Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro.
0
(Senza fori)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
Incrementi
di 0.1mm
3~30
(Incrementi di 0.5mm)
31~100
(Incrementi di 0.1mm)
Incrementi
di 0.1mm
NA
MA
ZF
ZB


Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro.
0
(Senza fori)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
DA3
~
30
SU15 20 25 32 38
50 65 100 125
Dim. B configurabileHUMCASC
SCB
SCM

SU
25.0
~
200.0
15.0~150.0
(Incrementi di 0.1mm)
6
9
(10)
12
16
19
AM
AMW
AMB
10.0~200.0
(Incrementi di 0.1mm)
5
6
8
10
12
15
20
 T10 non selezionabile per SC(□).
Per SC(□) con B=16 o 22, T19 non è selezionabile.
Per SU con B specificato come 15, T10 ~ 19 non sono selezionabili.
Per SU con B=20, T19 non è selezionabile.
   
  

Varianti

Piastre di montaggio a barra piatta/Staffe/Dimensione B configurabile:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HRMCA-SC-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRMCA-SCB-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRMCA-SCM-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRMCA-SU-A[25-200/0.1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]
HUMCA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUMCA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUMCA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUMCA-SC-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUMCA-SCB-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUMCA-SCM-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUMCA-SU-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Tipo Materiale Trattamento superficie Dimensione esterna A
(mm)
Dimensione esterna B
(mm)
Spessore piastra t
(mm)

-

1 7 giorni 10Dimensione B selezionabileHRMCAEN 1.1191 Equiv. (cold drawn)Non fornito25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19

-

1 9 giorni 10Dimensione B selezionabileHRMCAEN 1.1191 Equiv. (cold drawn)Ossido nero25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19

-

1 9 giorni 10Dimensione B selezionabileHRMCAEN 1.1191 Equiv. (cold drawn)Nichelatura chimica25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19

-

1 7 giorni 10Dimensione B selezionabileHRMCAEN 1.4301 Equiv.Non fornito25 ~ 20015 ~ 1256 ~ 19

-

1 7 giorni 10Dimensione B configurabileHUMCALega di alluminio serie 5000Non fornito25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20

-

1 11 giorni 10Dimensione B configurabileHUMCAEN AW-5052 Equiv.Anodizzato nero25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20

-

1 11 giorni 10Dimensione B configurabileHUMCAEN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20

-

1 7 giorni 10Dimensione B configurabileHUMCAEN 1.1191 Equiv. (cold drawn)Non fornito25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19

-

1 9 giorni 10Dimensione B configurabileHUMCAEN 1.1191 Equiv. (cold drawn)Ossido nero25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19

-

1 9 giorni 10Dimensione B configurabileHUMCAEN 1.1191 Equiv. (cold drawn)Nichelatura chimica25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19

-

1 7 giorni 10Dimensione B configurabileHUMCAEN 1.4301 Equiv.Non fornito25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico