Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie | |
Tipo | Simbolo materiale | ||
HFCCA | SC | EN 1.1191 Equiv. | - |
SCB | Ossido nero | ||
SCM | Nichelatura chimica | ||
AM | Lega di Alluminio Serie 5000 | - | |
AMW | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato (Trasparente) | |
AMB | Anodizzato (Nero) | ||
SU | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | X | - | V | - | Y | - | W | - | Foro Specifica Codice, valore nominale | - | K | - | L | - | H | - | D | - | F | - | S | - | G | - | Foro Specifica Codice, valore nominale | - | J | ||
Tipo | - | Simbolo materiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFMCC | - | AMB | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X15 | - | V70 | - | Y10 | - | W60 | - | Z6 | - | L50 | - | H40 | - | D30 | - | F50 | - | MA6 |
Codice componente | Incrementi di 0.1mm | X | V | Y | Specifiche foro | L | G | Specifica foro | |||||
Tipo | Simbolo materiale | A | B | T | Codice | Diam. nominale | Codice | Diam. nominale | |||||
HFCCA | SC SCB SCM AM AMW AMB SU | 25.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 200.0 | 3.0 ~ 30.0 | Incrementi di 0.1mm | N M Z Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro. | 0 (Senza fori) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | Incrementi di 0.1mm | NA MA ZF ZB Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro. | 0 (Senza fori) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | |||
Per AMW e AMB, T≥5 Per SU, T≤25.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFCCA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFCCA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1] |
HFCCA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1] |
HFCCA-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFCCA-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFCCA-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFCCA-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Dimensione esterna A (mm) | Dimensione esterna B (mm) | Spessore piastra t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato nero | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 25 |
Loading...
Tipo | Dimensione D.E. configurabile | Tipo | HFCCA |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Dimensione esterna A(mm)
Dimensione esterna B(mm)
Spessore piastra t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali