• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Piastre in lamiera / 8 fori / fresate / materiale selezionabile / HFMDA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre di montaggio fresate sui 6 lati/Staffe:Immagine relativa
Codice componenteMaterialeTrattamento superficie
TipoSimbolo materiale
HFMDASCEN 1.1191 Equiv.-
SCBOssido nero
SCMNichelatura chimica
AMEN AW-5052 Equiv.-
AMWAnodizzato (Trasparente)
AMBAnodizzato (Nero)
SUEN 1.4301 Equiv.-
Possono essere presenti fori per ganci su HFZZA anodizzato

Specifiche

Codice componente-A-B-T-X-V-Y-W-Foro
Specifica
Codice, valore nominale
-K-L-H-D-F-S-G-Foro
Specifica
Codice, valore nominale
-J
   
Tipo-Simbolo materiale
HFMCC-AMB-A100-B80-T10-X15-V70-Y10-W60-Z6  -L50-H40-D30-F50    -MA6  
Codice componenteIncrementi di 0.1mmXVYWSpecifiche foroLFSGSpecifica foro
TipoSimbolo materialeABTCodiceDiam. nominaleCodiceDiam. nominale
HFMDA SC
SCB
SCM
AM
AMW
AMB
SU
25.0
~
200.0
10.0
~
200.0
3.0
~
30.0
Incrementi di 0.1mmN
M
Z


Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro.
0
(Senza fori)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
Incrementi di 0.1mmNA
MA
ZF
ZB


Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro.
0
(Senza fori)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
    Per AMW e AMB, T≥5 Per SU, T≤25.0    

Varianti

Piastre di montaggio fresate sui 6 lati/Staffe:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HFMDA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFMDA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFMDA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFMDA-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFMDA-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFMDA-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFMDA-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Dimensione esterna A
(mm)
Dimensione esterna B
(mm)
Spessore piastra t
(mm)

-

1 7 giorni 10Lega di alluminio serie 5000Non fornito25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30

-

1 21 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato nero25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30

-

1 21 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30

-

1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Non fornito25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30

-

1 9 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30

-

1 9 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30

-

1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 25

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Piastre di montaggio fresate sui 6 lati/Staffe:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Dimensione D.E. configurabile Tipo HFMDA

Supporto tecnico