Piastre in lamiera / 2 fori / filettature laterali / fresate / materiale selezionabile / VFMQA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre di montaggio fresate sui 6 lati/Staffe/Fori laterali:Immagine relativa
 
Codice componenteMaterialeTrattamento superficie
TipoSimbolo materiale
VFMQASCEN 1.1191 Equiv.-
SCBOssido nero
SCMNichelatura chimica
AMEN AW-5052 Equiv.-
AMWAnodizzato (Trasparente)
AMBAnodizzato (Nero)
SUEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-A-B-T-X-V-Specifiche foro
Codice, valore nominale
-L-H-D-F-S-G-Specifica foro
Codice, valore nominale
   
Tipo-Simbolo materiale
VFMQA-AM-A50-B30-T5-X10-V30-M4      -F40-S20  -MA4
Codice componenteIncrementi di 0.1mmXVSpecifiche foroFSSpecifica foro
TipoSimbolo materialeABTCodiceDiam. nominaleCodiceDiam. nominale
VFMQASC SCB SCM
AM AMW AMB
SU
30.0
~
150.0
10.0
~
150.0
5.0
~
20.0
Incrementi
di 0.1mm
M0 (Senza foro)
3 4
5 6
8 10
Incrementi di 0.1mmNA
MA
ZF
ZB

Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro.
0 (Senza foro)
3 4
5 6
8 10
12 16

Varianti

Piastre di montaggio fresate sui 6 lati/Staffe/Fori laterali:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
VFMQA-AM-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
VFMQA-AMB-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
VFMQA-AMW-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
VFMQA-SC-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
VFMQA-SCB-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
VFMQA-SCM-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
VFMQA-SU-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Dimensione esterna A
(mm)
Dimensione esterna B
(mm)
Spessore piastra t
(mm)

-

1 7 giorni 10Lega di alluminio serie 5000Non fornito30 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20

-

1 11 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato nero30 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20

-

1 11 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente30 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20

-

1 7 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Non fornito30 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20

-

1 9 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero30 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20

-

1 9 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica30 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20

-

1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Piastre di montaggio fresate sui 6 lati/Staffe/Fori laterali:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Con foro su superficie laterale Tipo VFMQA

Supporto tecnico