Staffa di montaggio / 4 fori / foro asolato / materiale selezionabile / FSMCS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre di montaggio in lamiera a L/Staffe:Immagine relativa
Piastre di montaggio in lamiera a L/Staffe:Immagine relativa
Codice componenteMaterialeTrattamento superficie
TipoSimbolo materiale
FSMCSSPEN 1.0330 Equiv.
-
SPUCromatura trivalente (Traspar.)
SPKCromatura trivalente (Nero)
AM -
AMWEN AW-5052 Equiv.Anodizzato (Trasparente)
AMB Anodizzato (Nero)
SUDEN 1.4301 Equiv.(2B)-
Il tipo con spessore 4.5 è in materiale EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo).

Specifiche

Codice componente-T-A-B-L-X-H-F-Specifiche fori
Codice, valore nominale
-V-S-Specifica foro
Codice, valore nominale
   
Tipo-Simbolo materiale
FSMCS-SPU-T2.3-A30-B30-L30  -H20-F10-N3-V10-S20-NA3
Codice componenteSelezioneIncrementi di 1mmHFSpecifiche foroVSSpecifica foro
TipoSimbolo materialeTABLCodice/metodo di specificaCodice/metodo di specifica
FSMCSSP
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
EN 1.0330 Equiv.
(EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))

2.3
3.2
4.5
EN AW-5052 Equiv.
EN 1.4301 Equiv.

2.0
3.0
4.0
20
~
200
15
~
100
15
~
100
Incrementi di 1mmN (Foro per bullone)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Selez.)
Incrementi di 1mmNA (Foro per bullone)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Selez.)
M (Foro maschiato)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Selez.)
MA (Foro maschiato)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Selez.)
I fori possono deformarsi se posizionati troppo vicini ai bordi e alle curvature, ma saranno lavorati come specificato se compresi nei limiti di lavorazione. Per le dimensioni di lavorazione dei fori asolati, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro
Dimensioni di lavorazione N, NA
Valore specificato N, NA3456810
Diam. foro passante (d)3.54.55.56.5911

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FSMCS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMCS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Dimensione esterna A
(mm)
Dimensione esterna B
(mm)
Dimensione esterna L
(mm)
F
(mm)
Foro configurabile 1, foro maschiato [M]
(mm)
Foro configurabile 1, selezione diam. nominale foro passante vite [N] Foro configurabile 2, selezione diam. nominale foro passante vite [NA] H
(mm)
S
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
V
(mm)

-

1 7 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Non fornito20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 100 ~ 2000 ~ 1002 ~ 40 ~ 100

-

1 7 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Non fornito20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 100-3 ~ 103 ~ 100 ~ 2000 ~ 1002 ~ 40 ~ 100

-

1 9 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato nero20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 100 ~ 2000 ~ 1002 ~ 40 ~ 100

-

1 9 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato nero20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 100-3 ~ 103 ~ 100 ~ 2000 ~ 1002 ~ 40 ~ 100

-

1 9 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 100 ~ 2000 ~ 1002 ~ 40 ~ 100

-

1 9 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 100-3 ~ 103 ~ 100 ~ 2000 ~ 1002 ~ 40 ~ 100

-

1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Non fornito20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 100 ~ 2000 ~ 1002.3 ~ 4.50 ~ 100

-

1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Non fornito20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 100-3 ~ 103 ~ 100 ~ 2000 ~ 1002.3 ~ 4.50 ~ 100

-

1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Cromatura trivalente (nero)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 100 ~ 2000 ~ 1002.3 ~ 4.50 ~ 100

-

1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Cromatura trivalente (nero)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 100-3 ~ 103 ~ 100 ~ 2000 ~ 1002.3 ~ 4.50 ~ 100

-

1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Cromatura trivalente (Bianca)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 100 ~ 2000 ~ 1002.3 ~ 4.50 ~ 100

-

1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Cromatura trivalente (Bianca)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 100-3 ~ 103 ~ 100 ~ 2000 ~ 1002.3 ~ 4.50 ~ 100

-

1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv. (2B)Non fornito20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 100 ~ 2000 ~ 1002 ~ 40 ~ 100

-

1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv. (2B)Non fornito20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 100-3 ~ 103 ~ 100 ~ 2000 ~ 1002 ~ 40 ~ 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lamiera Foro rotondo Non Disponibile Foro asolato
Posizione foro Posizionamento Centrale Numero fori anteriori 2 Numero fori posteriori 2
Tipo FSMCS Tipo Centro simmetrico

Supporto tecnico