Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie | |
Tipo | Simbolo materiale | ||
LRCDA | SS | EN 1.0038 Equiv. | - |
SSB | Ossido nero | ||
SSM | Nichelatura chimica | ||
AS | EN AW-6063 Equiv. | - | |
ASW | Anodizzato (Trasparente) | ||
ASB | Anodizzato (Nero) | ||
SU | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | T | - | A | - | B | - | L | - | V | - | S | - | Specifiche fori Codice, valore nominale | - | H | - | F | - | G | - | Specifica foro Codice, valore nominale | ||
Tipo | - | Simbolo materiale | ||||||||||||||||||||||
LRCDA | - | AS | - | T5 | - | A60 | - | B30 | - | L50 | - | V25 | - | S20 | - | N3 | - | H20 | - | F30 | - | G10 | - | NA3 |
Codice componente | Dimensioni esterne | S | V | Specifiche foro | H | F | G | Specifica foro | ||||||
Selezione T | Selezione A | Selezione B | Selezione L | |||||||||||
Tipo | Simbolo materiale | Codice | Diam. nominale | Codice | Diam. nominale | |||||||||
LRCDA | SS SSB SSM | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | Incrementi di 0.1mm | N M | 3 4 5 6 8 10 12 Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro. | Incrementi di 0.1mm | NA MA | 3 4 5 6 8 10 12 Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro. | |||
25 30 40 50 60 | 25 | |||||||||||||
20 25 30 40 50 60 | 30 | |||||||||||||
5 6 10 | 40 50 60 80 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | |||||||||||
6 10 | 40 50 60 | 50 | ||||||||||||
AS ASW ASB | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | ||||||||||
25 30 40 50 60 | 25 | |||||||||||||
20 25 30 40 50 60 | 30 | |||||||||||||
5 6 10 | 40 50 60 80 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | |||||||||||
6 10 | 40 50 60 | 50 | ||||||||||||
SU | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | ||||||||||
25 30 40 50 60 | 25 | |||||||||||||
20 25 30 40 50 60 | 30 | |||||||||||||
5 6 8 | 40 50 60 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | |||||||||||
40 50 60 | 50 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LRCDA-AS-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-AS-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-AS-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-AS-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-AS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-AS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-AS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-AS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-AS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-AS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-AS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-AS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-ASB-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-ASB-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-ASB-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-ASB-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-ASB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-ASB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-ASB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-ASB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-ASB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-ASB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-ASB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-ASB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-ASW-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-ASW-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-ASW-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-ASW-T5-A[20,25,30,40,50,60]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-ASW-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-ASW-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-ASW-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-ASW-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-ASW-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-ASW-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-ASW-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-ASW-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-SS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-SS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-SS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-SS-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-SS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-SS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-SS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-SS-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-SS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-SS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-SS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-SS-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-SSB-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-SSB-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-SSB-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-SSB-T5-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-SSB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-SSB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-SSB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-SSB-T6-A[20,25,30,40,50,60,80]-B[20,25,30,40,50]-L[25,30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-SSB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-SSB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,4,5,6,8,10,12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
LRCDA-SSB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,4,5,6,8,10,12] |
LRCDA-SSB-T10-A[40,50,60,80]-B[40,50]-L[30,40,50,60,70,80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,4,5,6,8,10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Spessore piastra T | Dimensione esterna A (mm) | Dimensione esterna B (mm) | Dimensione esterna L (mm) | F (mm) | Foro configurabile 1, foro maschiato [M] (mm) | Foro configurabile 1, selezione diam. nominale foro passante vite [N] | Foro configurabile 2, foro maschiato [MA] (mm) | Foro configurabile 2, selezione diam. nominale foro passante vite [NA] | G (mm) | H (mm) | S (mm) | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Non fornito | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Non fornito | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Non fornito | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Non fornito | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Non fornito | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Non fornito | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Non fornito | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Non fornito | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Non fornito | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Non fornito | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Non fornito | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Non fornito | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato nero | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | 5 | 20 ~ 60 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Non fornito | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 5 | 20 ~ 80 | 20 ~ 40 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 40 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 6 | 20 ~ 80 | 20 ~ 50 | 25 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | 3 ~ 12 | - | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | 10 | 40 ~ 80 | 40 ~ 50 | 30 ~ 80 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 |
Loading...
Tipo | Fresato | Foro rotondo | Non Disponibile | Foro asolato | Non Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Posizione foro | Posizionamento Centrale | Numero fori anteriori | 2 | Numero fori posteriori | 2 |
Tipo | LRCDA | Tipo | Centro simmetrico |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Spessore piastra T
Dimensione esterna A(mm)
Dimensione esterna B(mm)
Dimensione esterna L(mm)
F(mm)
Foro configurabile 1, foro maschiato [M](mm)
Foro configurabile 1, selezione diam. nominale foro passante vite [N]
Foro configurabile 2, foro maschiato [MA](mm)
Foro configurabile 2, selezione diam. nominale foro passante vite [NA]
G(mm)
H(mm)
S(mm)
V(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali