• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Staffa di montaggio saldata / supporto / forma a L / configurabile / WAS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre di montaggio saldate/Staffe/Sagoma a L:Immagine relativa
Piastre di montaggio saldate/Staffe/Sagoma a L:Immagine relativa
Codice componenteMaterialeTrattamento superficie
 TipoSimbolo materiale
Barretta grezza con fazzoletto singolo
WAS

Con 2 fori inferiori
Fazzoletto singolo
WASBD
WASCD
WASMD
4 fori inferiori Fazzoletto singolo
WASBF
WASCF
WASMF
Fori inferiori asolati
Con fazzoletto singolo
WASBN
WASCN
WASMN
SBEN 1.0038 Equiv.-
SBBOssido nero
SBMNichelatura chimica
ABEN AW-5052 Equiv.-
ABWAnodizzato (Trasparente)
ABBAnodizzato (Nero)
SUBEN 1.4301 Equiv.-
Granigliatura

Specifiche

Codice componente-T-A-B-L-Y-H-F-G-E-Q-D-Specifiche fori
Codice, nominale
Valore
-V-S-W-Specifiche fori
Codice, nominale
Valore
-K
       
Tipo Config. anter. Config. infer.-Simbolo materiale
WAS    -SB-T10-A150-B60-L80-Y120                        
WAS B D-SBB-T10-A150-B60-L80-Y120-H50-F50-G50      -N6-V60-S20  -NA6  
Codice componenteSelezione TDimensioni esterne Incrementi di 1mmHFGEQDSpecifiche foroVSWSpecifica foroK
TipoConfig. anter.Config. infer.Simbolo materialeABLYCodiceDiam. nominaleCodiceDiam. nominale
Fazzoletto singolo
WAS
Tipo di montaggio
B
Attacco cilindro
C
Attacco motore
M
Fazzoletto singolo
D (Montaggio con 2 fori)
F (Montaggio con 4 fori)
N (Montaggio con foro asolato)
SB
SBB
SBM
AB
ABW
ABB
SUB
(8)
10
14
17
20
(8) applicabile solo a EN 1.0038 Equiv.
50~30040~15040~20030~290
Y>Tx2
Per A>150, Y≥A/2
Incrementi di 0.1mm3~30
(Incrementi di 0.5mm)
31~100 (Incrementi di 1mm)
M
N

Z

ZB
0
(Senza fori)
3
4
5
6
8
10
12
16
Incrementi
di 0.1mm
MA
NA

ZBA
0
(Senza fori)
3
4
5
6
8
10
12
Incrementi di 0.1mm
K≤NAx5
Per le dimensioni di lavorazione, vedere la Tabella di selezione dei tipi di foro.
[Metodo di selezione tipo]
Selezionare il profilo fazzoletto (Singolo o doppio) ••••• L'esempio riporta il tipo con fazzoletto singolo. WAS
Selezionare il profilo del foro anteriore. ••••••••••••••••••••••• L'esempio riporta il tipo di attacco B
Selezionare il numero di fori di montaggio inferiori o il tipo di foro. •••• L'esempio mostra il montaggio con 2 fori.
La distanza tra il bordo e i fori deve essere ≥ 3 mm.

Varianti

Piastre di montaggio saldate/Staffe/Sagoma a L:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
WAS-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-AB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABW-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABW-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABW-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-ABW-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SB-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBB-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBM-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBM-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBM-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBM-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SBM-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SUB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SUB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SUB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAS-SUB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WASBD-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForo rotondo Foro asolato Numero fori anteriori Numero fori posteriori Profilo anteriore Profilo superficie inferiore Tipo Materiale Trattamento superficie Spessore piastra T Diam. foro passante D
(mm)
Dimensione esterna A
(mm)
Dimensione esterna B
(mm)
Dimensione esterna L
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Foro configurabile 1, foro maschiato [M]
(mm)
Foro configurabile 1, foro svasato (Anteriore) [Z] Foro configurabile 1, foro svasato (Posteriore) [ZB] Foro configurabile 1, selezione diam. nominale foro passante vite [N] Foro configurabile 2, foro maschiato [MA]
(mm)
Foro configurabile 2, foro svasato (Posteriore) [ZBA] Foro configurabile 2, selezione diam. nominale foro passante vite [NA] G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
Modifica tolleranza foro D (H7) [DC] (Hole Dia. Configurable)
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
Y
(mm)

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN AW-5052 Equiv.Non fornito10-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN AW-5052 Equiv.Non fornito14-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN AW-5052 Equiv.Non fornito17-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN AW-5052 Equiv.Non fornito20-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 12 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN AW-5052 Equiv.Anodizzato nero10-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 12 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN AW-5052 Equiv.Anodizzato nero14-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 12 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN AW-5052 Equiv.Anodizzato nero17-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 12 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN AW-5052 Equiv.Anodizzato nero20-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 12 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente10-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 12 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente14-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 12 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente17-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 12 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente20-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN 1.0038 Equiv.Non fornito8-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN 1.0038 Equiv.Non fornito10-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN 1.0038 Equiv.Non fornito14-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN 1.0038 Equiv.Non fornito17-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN 1.0038 Equiv.Non fornito20-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 12 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN 1.0038 Equiv.Ossido nero8-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 12 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN 1.0038 Equiv.Ossido nero10-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 12 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN 1.0038 Equiv.Ossido nero14-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 12 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN 1.0038 Equiv.Ossido nero17-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 12 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN 1.0038 Equiv.Ossido nero20-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 12 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica8-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 12 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica10-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 12 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica14-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 12 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica17-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 12 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN 1.0038 Equiv.Nichelatura chimica20-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN 1.4301 Equiv.Non fornito10-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN 1.4301 Equiv.Non fornito14-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN 1.4301 Equiv.Non fornito17-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile00Senza foroSenza foroWASEN 1.4301 Equiv.Non fornito20-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-----------------30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito10-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 16---0 ~ 12--0 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito10-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 16-----0 ~ 120 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito10-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 16----0 ~ 12-0 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito10-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 200---0 ~ 160 ~ 12--0 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito10-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 200---0 ~ 16--0 ~ 120 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito10-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 200---0 ~ 16-0 ~ 12-0 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito10-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 200-0 ~ 16--0 ~ 12--0 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito10-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 200-0 ~ 16----0 ~ 120 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito10-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 200-0 ~ 16---0 ~ 12-0 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito10-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 200--0 ~ 16-0 ~ 12--0 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito10-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 200--0 ~ 16---0 ~ 120 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito10-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 200--0 ~ 16--0 ~ 12-0 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito14-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 16---0 ~ 12--0 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito14-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 16-----0 ~ 120 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito14-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 16----0 ~ 12-0 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito14-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 200---0 ~ 160 ~ 12--0 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito14-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 200---0 ~ 16--0 ~ 120 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito14-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 200---0 ~ 16-0 ~ 12-0 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito14-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 200-0 ~ 16--0 ~ 12--0 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito14-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 200-0 ~ 16----0 ~ 120 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito14-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 200-0 ~ 16---0 ~ 12-0 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito14-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 200--0 ~ 16-0 ~ 12--0 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito14-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 200--0 ~ 16---0 ~ 120 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito14-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 200--0 ~ 16--0 ~ 12-0 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito17-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 16---0 ~ 12--0 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito17-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 16-----0 ~ 120 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito17-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 2000 ~ 16----0 ~ 12-0 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito17-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 200---0 ~ 160 ~ 12--0 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

-

1 9 giorni 10Non DisponibileNon Disponibile424 fori2 foriWASBDEN AW-5052 Equiv.Non fornito17-50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200-0 ~ 200---0 ~ 16--0 ~ 120 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 1500 ~ 200-30 ~ 290

Loading...

Esempio di utilizzo

Piastre di montaggio saldate/Staffe/Sagoma a L:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Saldato Tipo rinforzo Nervatura singola Tipo Saldato

Supporto tecnico