[NAAMS] Perni Di Posizionamento APE Testa Grande

[NAAMS] Perni Di Posizionamento APE Testa Grande
  • Sconto volumi elevati
Per posizionare I pezzi in lavorazione tramite geo gripper
  • New Products

(i)Nota

  • Si prega di notare che i perni di posizionamento rivestiti in TiN verranno sospesi dal 1° ottobre 2023.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] Locating Pin APE Large Head:Immagine relativa Punta della testa
Selezione forma della punta
Forma
A
Ogiva [NAAMS] Locating Pin APE Large Head:Immagine relativa
Forma
B
Mezza ogiva [NAAMS] Locating Pin APE Large Head:Immagine relativa
Forma
C
Sfera [NAAMS] Locating Pin APE Large Head:Immagine relativa



Tipo Trattamento di superficie Materiale Durezza
APE NAAMS standard Nessuno - Semplice
T -TiN
equiv. 1.6523
58-62HRC cementato
(profondità 0,5-0,7 dopo rettifica)
APEL Configurabile A P -Semplice
T -TiN

 


Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] Locating Pin APE Large Head:Immagine relativa 0,015 TIR
al dato A e B
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] Locating Pin APE Large Head:Immagine relativa
0,000 ±0,015 1,6 μm [NAAMS] Locating Pin APE Large Head:Immagine relativa 0,03 TIR

Specifiche

Codice articolo
             
Tipo   Callout piatto E   Callout lunghezza guida A   Rivestimento
APE   25   4M    
APE   25   1M   TC

 

Codice articolo   A
               
Tipo   Rivestimento   Forma della punta   Callout piatto E  
APEL   P   A   25 - A42
APEL   T   B   25 - A25

 

Tipo Callout piatto E Lunghezza guida A Rivestimento Per fessura Diametro D Raggio B Raggio C
15 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm
APE (fessura -0,15) 25 (24,85) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M Nessuno - Semplice
T - TiN
25x31 25,17 2,0 50,0

 

Tipo Rivestimento Forma della punta Callout piattoE

(effettivo)
Lunghezza guida A Per fessura Diametro D Raggio B Raggio C
Punta A Punta B Punta C
APEL (fessura-0,15) P-Semplice
T- TiN

A
B
C
25 (24,85) 15-100 25x31 25,17 2,0 50,0 25,0 D/2

 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
APE250M
APE251M
APE252M
APE253M
APE254M
APE255M
APE256M
APE257M
APE258M
APE259M
APELPA25-A[15-100/1]
APELPB25-A[15-100/1]
APELPC25-A[15-100/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSHead Configurable Tip Shape Lunghezza A di guida
(mm)
Lunghezza A di guida
(mm)

75.30 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro100-

75.30 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10-

75.30 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro20-

75.30 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro30-

75.30 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro40-

75.30 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro50-

75.30 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro60-

75.30 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro70-

75.30 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro80-

75.30 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro90-

-

1 12 giorni 10Guida configurabileTesta a siluro-15 ~ 100

-

1 12 giorni 10Guida configurabileMezzo testa a siluro-15 ~ 100

-

1 12 giorni 10Guida configurabileTondo R-15 ~ 100

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Marcatura codice parte
[NAAMS] Locating Pin APE Large Head:Immagine relativa

Informazioni di base

Head Shape 2 lati (foro scanalato) Shank Shape Montaggio a vite Type APE
Hole/Slot Dimension Scanalatura -0.15 Basic Shape No spallamento Material Acciaio
Trattamento superficie Non fornito Diam. esterno sezione posizionamento D (Ø) (Ø attuale)(mm) 25.17 Dimensione E nominale (dimensione reale)(mm) 25 (24.85)

Supporto tecnico