[NAAMS] Perni Di Posizionamento APQ Testa Grande

[NAAMS] Perni Di Posizionamento APQ Testa Grande
  • Sconto volumi elevati
  • New Products

(i)Nota

  • Si prega di notare che i perni di posizionamento rivestiti in TiN verranno sospesi dal 1° ottobre 2023.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] Locating Pin APQ Large Head:Immagine relativa Punta della testa
Selezione forma della punta
Forma
A
Ogiva [NAAMS] Locating Pin APQ Large Head:Immagine relativa
Forma
B
Mezza ogiva [NAAMS] Locating Pin APQ Large Head:Immagine relativa
Forma
C
Sfera [NAAMS] Locating Pin APQ Large Head:Immagine relativa

 

Tipo Trattamento di superficie Materiale Durezza
APQ NAAMS standard Nessuno -Semplice
T -TiN
equiv. 1.6523
58-62HRC cementato
(profondità 0,5-0,7 dopo rettifica)
APQL Configurabile A P -Semplice
T -TiN


Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] Locating Pin APQ Large Head:Immagine relativa 0,015 TIR
al dato A e B
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] Locating Pin APQ Large Head:Immagine relativa
0,000 ±0,015 1,6 μm [NAAMS] Locating Pin APQ Large Head:Immagine relativa 0,03 TIR

Specifiche

NAAMS standard

Codice articolo
             
Tipo   Dia. testa D   Callout lunghezza guida A   Rivestimento
APQ   25   4   T
APQ   30   5    


NAAMS configurabile

Codice articolo   A
               
Tipo   Rivestimento   Forma della punta   Dia. testa D  
APQL   P   A   25 - A42
APQL   T   B   30 - A65


NAAMS standard

Tipo Dia. testa D Lunghezza guida A Rivestimento Raggio B Raggio C
15 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm
APQ
(foro-h6)
25 1 2 3 4 5 6 7 8 Nessuno -Semplice
T-TiN

2,0 50,0
30 1 2 3 4 5 6 7 8 2,0 50,0
35 1 2 3 4 5 6 7 8 2,0 50,0
40 1 2 3 4 5 6 7 8 2,0 50,0


NAAMS configurabile (configurabile A)

Tipo Rivestimento Forma della punta Dia. testa D Lunghezza guidaA (inc. 1 mm) Raggio B Raggio C
Punta A Punta B Punta C
APQL
(fessura-h6)
P-Semplice
T- TiN

A
B
C
25 10-100 2,0 50,0 25,0 D/2
30 50,0 25,0 D/2
35 50,0 25,0 D/2
40 50,0 25,0 D/2

 

 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
APQ251
APQ252
APQ253
APQ254
APQ255
APQ256
APQ257
APQ258
APQ301
APQ302
APQ303
APQ304
APQ305
APQ306
APQ307
APQ308
APQ351
APQ352
APQ353
APQ354
APQ355
APQ356
APQ357
APQ358
APQ401
APQ402
APQ403
APQ404
APQ405
APQ406
APQ407
APQ408
APQLPA25-A[10-100/1]
APQLPA30-A[10-100/1]
APQLPA35-A[10-100/1]
APQLPA40-A[10-100/1]
APQLPB25-A[10-100/1]
APQLPB30-A[10-100/1]
APQLPB35-A[10-100/1]
APQLPB40-A[10-100/1]
APQLPC25-A[10-100/1]
APQLPC30-A[10-100/1]
APQLPC35-A[10-100/1]
APQLPC40-A[10-100/1]
APQLTCA20-A[10-100/1]
APQLTCA25-A[10-100/1]
APQLTCA30-A[10-100/1]
APQLTCA35-A[10-100/1]
APQLTCA40-A[10-100/1]
APQLTCB20-A[10-100/1]
APQLTCB25-A[10-100/1]
APQLTCB30-A[10-100/1]
APQLTCB35-A[10-100/1]
APQLTCB40-A[10-100/1]
APQLTCC20-A[10-100/1]
APQLTCC25-A[10-100/1]
APQLTCC30-A[10-100/1]
APQLTCC35-A[10-100/1]
APQLTCC40-A[10-100/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSHead Configurable Tip Shape Trattamento superficie Diam. esterno sezione posizionamento D (Ø) (Ø attuale)
(mm)
Lunghezza A di guida
(mm)
Lunghezza A di guida
(mm)

58.34 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito2510-

58.34 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito2520-

58.34 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito2530-

58.34 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito2540-

58.34 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito2550-

58.34 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito2560-

58.34 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito2570-

58.34 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito2580-

62.16 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito3010-

62.16 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito3020-

62.16 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito3030-

62.16 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito3040-

62.16 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito3050-

62.16 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito3060-

62.16 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito3070-

62.16 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito3080-

67.20 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito3510-

67.20 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito3520-

67.20 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito3530-

67.20 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito3540-

67.20 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito3550-

67.20 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito3560-

67.20 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito3570-

67.20 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito3580-

80.89 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito4010-

80.89 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito4020-

80.89 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito4030-

80.89 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito4040-

80.89 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito4050-

80.89 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito4060-

80.89 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito4070-

80.89 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroNon fornito4080-

-

1 12 giorni 10Guida configurabileTesta a siluroNon fornito25-10 ~ 100

-

1 12 giorni 10Guida configurabileTesta a siluroNon fornito30-10 ~ 100

-

1 12 giorni 10Guida configurabileTesta a siluroNon fornito35-10 ~ 100

-

1 12 giorni 10Guida configurabileTesta a siluroNon fornito40-10 ~ 100

-

1 12 giorni 10Guida configurabileMezzo testa a siluroNon fornito25-10 ~ 100

-

1 12 giorni 10Guida configurabileMezzo testa a siluroNon fornito30-10 ~ 100

-

1 12 giorni 10Guida configurabileMezzo testa a siluroNon fornito35-10 ~ 100

-

1 12 giorni 10Guida configurabileMezzo testa a siluroNon fornito40-10 ~ 100

-

1 12 giorni 10Guida configurabileTondo RNon fornito25-10 ~ 100

-

1 12 giorni 10Guida configurabileTondo RNon fornito30-10 ~ 100

-

1 12 giorni 10Guida configurabileTondo RNon fornito35-10 ~ 100

-

1 12 giorni 10Guida configurabileTondo RNon fornito40-10 ~ 100

-

1 18 giorni 10Guida configurabileTesta a siluroTiN20-10 ~ 100

-

1 18 giorni 10Guida configurabileTesta a siluroTiN25-10 ~ 100

-

1 18 giorni 10Guida configurabileTesta a siluroTiN30-10 ~ 100

-

1 18 giorni 10Guida configurabileTesta a siluroTiN35-10 ~ 100

-

1 18 giorni 10Guida configurabileTesta a siluroTiN40-10 ~ 100

-

1 18 giorni 10Guida configurabileMezzo testa a siluroTiN20-10 ~ 100

-

1 18 giorni 10Guida configurabileMezzo testa a siluroTiN25-10 ~ 100

-

1 18 giorni 10Guida configurabileMezzo testa a siluroTiN30-10 ~ 100

-

1 18 giorni 10Guida configurabileMezzo testa a siluroTiN35-10 ~ 100

-

1 18 giorni 10Guida configurabileMezzo testa a siluroTiN40-10 ~ 100

-

1 18 giorni 10Guida configurabileTondo RTiN20-10 ~ 100

-

1 18 giorni 10Guida configurabileTondo RTiN25-10 ~ 100

-

1 18 giorni 10Guida configurabileTondo RTiN30-10 ~ 100

-

1 18 giorni 10Guida configurabileTondo RTiN35-10 ~ 100

-

1 18 giorni 10Guida configurabileTondo RTiN40-10 ~ 100

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Marcatura codice parte
[NAAMS] Locating Pin APQ Large Head:Immagine relativa

Informazioni di base

Head Shape Rotonde Shank Shape Montaggio a vite Type APQ
Hole/Slot Dimension Foro -h6 Basic Shape No spallamento Material Acciaio

Supporto tecnico