• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

[NAAMS] Perni Di Posizionamento APS Testa Piccola

[NAAMS] Perni Di Posizionamento APS Testa Piccola
  • Sconto volumi elevati
Per posizionare I pezzi in lavorazione tramite geo gripper
  • New Products

(i)Nota

  • Si prega di notare che i perni di posizionamento rivestiti in TiN verranno sospesi dal 1° ottobre 2023.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] Locating Pin APS Small Head:Immagine relativa Punta della testa
Selezione forma della punta
Forma
A
Ogiva [NAAMS] Locating Pin APS Small Head:Immagine relativa
Forma
B
Mezza ogiva [NAAMS] Locating Pin APS Small Head:Immagine relativa
Forma
C
Sfera [NAAMS] Locating Pin APS Small Head:Immagine relativa

 

Tipo Trattamento di superficie Materiale Durezza
APS NAAMS standard Nessuno -Semplice
T -TiN

equiv. 1.6523
58-62HRC cementato
(profondità 0,5-0,7 dopo rettifica)
APSS Configurabile A P -Semplice
T -TiN


Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] Locating Pin APS Small Head:Immagine relativa 0,015 TIR
al dato A e B
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] Locating Pin APS Small Head:Immagine relativa
0,000 ±0,015 1,6 μm [NAAMS] Locating Pin APS Small Head:Immagine relativa 0,03 TIR

Specifiche

NAAMS standard

Codice articolo
             
Tipo   Dia. D   Lunghezza guida A   Rivestimento
APS   08   4M    
APS   19   2M   T


NAAMS configurabile

Codice articolo   A
               
Tipo   Rivestimento   Forma della punta   Dia. testa D  
APSS   P   B   16 - A95
APSS   T   A   08 - A25


NAAMS standard

Tipo Callout dia. testaD
(effettivo)
Lunghezza guida A Rivestimento Raggio B Raggio C
15 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm
APS
(foro-0,15)
06 (5,85) 1M 2M 3M 4M 5M 6M - - - - Nessuno - Semplice
T- TiN

1,0 18,0
08 (7,85) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M - - 1,0 24,0
10 (9,85) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M 2,0 30,0
12 (11,85) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M 2,0 36,0
13 (12,85) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M 2,0 39,0
16 (15,85) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M 2,0 48,0
19 (18,85) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M 2,0 38,0


NAAMS configurabile (configurabile A)

Tipo Rivestimento Forma della punta Dia.D
Callout
Lunghezza guidaA
(inc. 1 mm)
Raggio B Raggio C
Punta A Punta B Punta C
APSS
(foro - 0,15)
P-Semplice
T- TiN

A
B
C
06 (5,85) 10-60 1,0 18,0 9,0 D/2
08 (7,85) 10-80 24,0 12,0 D/2
10 (9,85) 10-100 2,0 30,0 15,0 D/2
12 (11,85) 36,0 18,0 D/2
13 (12,85) 39,0 19,5 D/2
16 (15,85) 48,0 24,0 D/2
19 (18,85) 38,0 19,0 D/2

 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
APS061M
APS062M
APS063M
APS064M
APS065M
APS066M
APS081M
APS082M
APS083M
APS084M
APS085M
APS086M
APS087M
APS088M
APS100M
APS101M
APS102M
APS103M
APS104M
APS105M
APS106M
APS107M
APS108M
APS109M
APS120M
APS121M
APS122M
APS123M
APS124M
APS125M
APS126M
APS127M
APS128M
APS129M
APS130M
APS131M
APS132M
APS133M
APS134M
APS135M
APS136M
APS137M
APS138M
APS139M
APS160M
APS161M
APS162M
APS163M
APS164M
APS165M
APS166M
APS167M
APS168M
APS169M
APS190M
APS191M
APS192M
APS193M
APS194M
APS195M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSHead Configurable Tip Shape Diam. esterno sezione posizionamento D (Ø) (Ø attuale)
(mm)
Lunghezza A di guida
(mm)
Lunghezza A di guida
(mm)

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro6 (5.85)10-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro6 (5.85)20-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro6 (5.85)30-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro6 (5.85)40-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro6 (5.85)50-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro6 (5.85)60-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8 (7.85)10-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8 (7.85)20-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8 (7.85)30-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8 (7.85)40-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8 (7.85)50-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8 (7.85)60-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8 (7.85)70-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8 (7.85)80-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10 (9.85)100-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10 (9.85)10-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10 (9.85)20-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10 (9.85)30-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10 (9.85)40-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10 (9.85)50-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10 (9.85)60-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10 (9.85)70-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10 (9.85)80-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10 (9.85)90-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12 (11.85)100-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12 (11.85)10-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12 (11.85)20-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12 (11.85)30-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12 (11.85)40-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12 (11.85)50-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12 (11.85)60-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12 (11.85)70-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12 (11.85)80-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12 (11.85)90-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13 (12.85)100-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13 (12.85)10-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13 (12.85)20-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13 (12.85)30-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13 (12.85)40-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13 (12.85)50-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13 (12.85)60-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13 (12.85)70-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13 (12.85)80-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13 (12.85)90-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16 (15.85)100-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16 (15.85)10-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16 (15.85)20-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16 (15.85)30-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16 (15.85)40-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16 (15.85)50-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16 (15.85)60-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16 (15.85)70-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16 (15.85)80-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16 (15.85)90-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.85)100-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.85)10-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.85)20-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.85)30-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.85)40-

45.52 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.85)50-

Loading...

Più Informazioni

Marcatura codice parte
[NAAMS] Locating Pin APS Small Head:Immagine relativa

Informazioni di base

Head Shape Rotonde Shank Shape Montaggio a vite Type APS
Hole/Slot Dimension Foro -0.15 Basic Shape Con spallamento Material Acciaio
Trattamento superficie Non fornito

Supporto tecnico