[NAAMS] Perni Di Posizionamento ARE Testa Piccola

[NAAMS] Perni Di Posizionamento ARE Testa Piccola
  • Sconto volumi elevati
Per posizionare I pezzi in lavorazione tramite process gripper
  • New Products

(i)Nota

  • Si prega di notare che i perni di posizionamento rivestiti in TiN verranno sospesi dal 1° ottobre 2023.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] Respot Pin ARE Small Head:Immagine relativa Punta della testa
Selezione forma della punta
Forma
A
Ogiva [NAAMS] Respot Pin ARE Small Head:Immagine relativa
Forma
B
Mezza ogiva [NAAMS] Respot Pin ARE Small Head:Immagine relativa
Forma
C
Sfera [NAAMS] Respot Pin ARE Small Head:Immagine relativa

 

Tipo Trattamento di superficie Materiale Durezza
ARE NAAMS standard Nessuno -Semplice
T -TiN

equiv. 1.6523
58-62HRC cementato
(profondità 0,5-0,7 dopo rettifica)
ARES Configurabile A P -Semplice
T -TiN


Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] Respot Pin ARE Small Head:Immagine relativa 0,015 TIR
al dato A e B
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] Respot Pin ARE Small Head:Immagine relativa
0,000 ±0,015 1,6 μm [NAAMS] Respot Pin ARE Small Head:Immagine relativa 0,03 TIR

Specifiche

NAAMS standard

Codice articolo
             
Tipo   E piatto   Lunghezza guida A   Rivestimento
ARE   10   9M    
ARE   19   2M   T


NAAMS configurabile

Codice articolo   A
               
Tipo   Rivestimento   Forma della punta   Dia. testa D  
ARES   P   B   16 - A89
ARES   T   C   06 - A55


NAAMS standard

Tipo Callout piattoE
(effettivo)
Lunghezza guida A Rivestimento Per fessura Diametro D Raggio B Raggio C
15 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm
ARE
(fessura - 0,28)
06 (5,72) 1M 2M 3M 4M 5M 6M - - - - Nessuno -Semplice
T-TiN

6x12 7,09 1,0 18,0
08 (7,72) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M - - 8x14 8,81 1,0 24,0
10 (9,72) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M 10x16 10,63 2,0 30,0
12 (11,72) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M 12x18 12,50 2,0 36,0
13 (12,72) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M 13x19 13,46 2,0 39,0
16 (15,72) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M 16x22 16,35 2,0 48,0
19 (18,72) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M 19x25 19,27 2,0 38,0


NAAMS configurabile (configurabile A)

Tipo Rivestimento Forma della punta Callout piattoE
(effettivo)
Lunghezza guidaA
(inc. 1 mm)
Per fessura Diametro D Raggio B Raggio C
Punta A Punta B Punta C
ARES
(fessura - 0,28)
P-Semplice
T- TiN

A

B

C
06 (5,72) 15-60 6x12 7,09 1,0 18,0 9,0 D/2
08 (7,72) 15-80 8x14 8,81 24,0 12,0 D/2
10 (9,72) 15-100 10x16 10,63 2,0 30,0 15,0 D/2
12 (11,72) 12x18 12,50 36,0 18,0 D/2
13 (12,72) 13x19 13,46 39,0 19,5 D/2
16 (15,72) 16x22 16,35 48,0 24,0 D/2
19 (18,72) 19x25 19,27 38,0 19,0 D/2

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ARE061M
ARE062M
ARE063M
ARE064M
ARE065M
ARE066M
ARE081M
ARE082M
ARE083M
ARE084M
ARE085M
ARE086M
ARE087M
ARE088M
ARE100M
ARE101M
ARE102M
ARE103M
ARE104M
ARE105M
ARE106M
ARE107M
ARE108M
ARE109M
ARE120M
ARE121M
ARE122M
ARE123M
ARE124M
ARE125M
ARE126M
ARE127M
ARE128M
ARE129M
ARE130M
ARE131M
ARE132M
ARE133M
ARE134M
ARE135M
ARE136M
ARE137M
ARE138M
ARE139M
ARE160M
ARE161M
ARE162M
ARE163M
ARE164M
ARE165M
ARE166M
ARE167M
ARE168M
ARE169M
ARE190M
ARE191M
ARE192M
ARE193M
ARE194M
ARE195M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSHead Configurable Tip Shape Diam. esterno sezione posizionamento D (Ø) (Ø attuale)
(mm)
Dimensione E nominale (dimensione reale)
(mm)
Lunghezza A di guida
(mm)
Lunghezza A di guida
(mm)

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro7.096 (5.72)15-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro7.096 (5.72)20-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro7.096 (5.72)30-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro7.096 (5.72)40-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro7.096 (5.72)50-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro7.096 (5.72)60-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8.818 (7.72)15-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8.818 (7.72)20-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8.818 (7.72)30-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8.818 (7.72)40-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8.818 (7.72)50-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8.818 (7.72)60-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8.818 (7.72)70-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8.818 (7.72)80-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10.6310 (9.72)100-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10.6310 (9.72)15-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10.6310 (9.72)20-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10.6310 (9.72)30-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10.6310 (9.72)40-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10.6310 (9.72)50-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10.6310 (9.72)60-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10.6310 (9.72)70-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10.6310 (9.72)80-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10.6310 (9.72)90-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12.5012 (11.72)100-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12.5012 (11.72)15-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12.5012 (11.72)20-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12.5012 (11.72)30-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12.5012 (11.72)40-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12.5012 (11.72)50-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12.5012 (11.72)60-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12.5012 (11.72)70-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12.5012 (11.72)80-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12.5012 (11.72)90-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13.4613 (12.72)100-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13.4613 (12.72)15-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13.4613 (12.72)20-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13.4613 (12.72)30-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13.4613 (12.72)40-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13.4613 (12.72)50-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13.4613 (12.72)60-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13.4613 (12.72)70-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13.4613 (12.72)80-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13.4613 (12.72)90-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16.3516 (15.72)100-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16.3516 (15.72)15-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16.3516 (15.72)20-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16.3516 (15.72)30-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16.3516 (15.72)40-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16.3516 (15.72)50-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16.3516 (15.72)60-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16.3516 (15.72)70-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16.3516 (15.72)80-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16.3516 (15.72)90-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19.2719 (18.72)100-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19.2719 (18.72)15-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19.2719 (18.72)20-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19.2719 (18.72)30-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19.2719 (18.72)40-

58.29 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19.2719 (18.72)50-

Loading...

Più Informazioni

Marcatura codice parte
[NAAMS] Respot Pin ARE Small Head:Immagine relativa

Informazioni di base

Head Shape 2 lati (foro scanalato) Shank Shape Montaggio a vite Type ARE
Hole/Slot Dimension Scanalatura -0.28 Basic Shape Con spallamento Material Acciaio
Trattamento superficie Non fornito

Supporto tecnico