• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

[NAAMS] Perni Di Posizionamento ARP Testa Piccola

[NAAMS] Perni Di Posizionamento ARP Testa Piccola
  • Sconto volumi elevati
Per posizionare I pezzi in lavorazione tramite process gripper
  • New Products

(i)Nota

  • Si prega di notare che i perni di posizionamento rivestiti in TiN verranno sospesi dal 1° ottobre 2023.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] Respot Pin ARP Small Head:Immagine relativa Punta della testa
Selezione forma della punta
Forma
A
Ogiva [NAAMS] Respot Pin ARP Small Head:Immagine relativa
Forma
B
Mezza ogiva [NAAMS] Respot Pin ARP Small Head:Immagine relativa
Forma
C
Sfera [NAAMS] Respot Pin ARP Small Head:Immagine relativa

 

Tipo Trattamento di superficie Materiale Durezza
ARP NAAMS standard Nessuno -Semplice
T -TiN
equiv. 1.6523
58-62HRC cementato
(profondità 0,5-0,7 dopo rettifica)
ARPS Configurabile A P -Semplice
T -TiN


Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] Respot Pin ARP Small Head:Immagine relativa 0,015 TIR
al dato A e B
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] Respot Pin ARP Small Head:Immagine relativa
0,000 ±0,015 1,6 μm [NAAMS] Respot Pin ARP Small Head:Immagine relativa 0,03 TIR

Specifiche

NAAMS standard

Codice articolo
Tipo Dia. testa D Lunghezza guida A Rivestimento
ARP 10 9M
ARP 19 2M T


NAAMS configurabile

Codice articolo A
Tipo Rivestimento Forma della punta Dia. testa D
ARPS T A 16 - A69
ARPS P B 06 - A59


NAAMS standard

Tipo Dia. testa D Callout
(effettivo)
Lunghezza guida A Rivestimento Raggio B Raggio C
15 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm
ARP
(foro -0,28)
06 (5,72) 1M 2M 3M 4M 5M 6M - - - - Nessuno - semplice
T- TiN

1,0 18,0
08 (7,72) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M - - 1,0 24,0
10 (9,72) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M 2,0 30,0
12 (11,72) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M 2,0 36,0
13 (12,72) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M 2,0 39,0
16 (15,72) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M 2,0 48,0
19 (18,72) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M 2,0 38,0


NAAMS configurabile (configurabile A)

Tipo Rivestimento Forma della punta Dia. testa D Callout
(effettivo)
Lunghezza guidaA
(inc. 1 mm)
Raggio B Raggio C
Punta A Punta B Punta C
ARPS
(foro -0,28)
P-Semplice
T- TiN

A
B
C
06 (5,72) 10-60 1,0 18,0 9,0 D/2
08 (7,72) 10-80 24,0 12,0 D/2
10 (9,72) 10-100 2,0 30,0 15,0 D/2
12 (11,72) 36,0 18,0 D/2
13 (12,72) 39,0 19,5 D/2
16 (15,72) 48,0 24,0 D/2
19 (18,72) 38,0 19,0 D/2

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ARP061M
ARP062M
ARP063M
ARP064M
ARP065M
ARP066M
ARP081M
ARP082M
ARP083M
ARP084M
ARP085M
ARP086M
ARP087M
ARP088M
ARP100M
ARP101M
ARP102M
ARP103M
ARP104M
ARP105M
ARP106M
ARP107M
ARP108M
ARP109M
ARP120M
ARP121M
ARP122M
ARP123M
ARP124M
ARP125M
ARP126M
ARP127M
ARP128M
ARP129M
ARP130M
ARP131M
ARP132M
ARP133M
ARP134M
ARP135M
ARP136M
ARP137M
ARP138M
ARP139M
ARP160M
ARP161M
ARP162M
ARP163M
ARP164M
ARP165M
ARP166M
ARP167M
ARP168M
ARP169M
ARP190M
ARP191M
ARP192M
ARP193M
ARP194M
ARP195M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSHead Configurable Tip Shape Diam. esterno sezione posizionamento D (Ø) (Ø attuale)
(mm)
Lunghezza A di guida
(mm)
Lunghezza A di guida
(mm)

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro6 (5.72)15-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro6 (5.72)20-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro6 (5.72)30-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro6 (5.72)40-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro6 (5.72)50-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro6 (5.72)60-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8 (7.72)15-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8 (7.72)20-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8 (7.72)30-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8 (7.72)40-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8 (7.72)50-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8 (7.72)60-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8 (7.72)70-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro8 (7.72)80-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10 (9.72)100-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10 (9.72)15-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10 (9.72)20-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10 (9.72)30-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10 (9.72)40-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10 (9.72)50-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10 (9.72)60-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10 (9.72)70-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10 (9.72)80-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro10 (9.72)90-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12 (11.72)100-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12 (11.72)15-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12 (11.72)20-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12 (11.72)30-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12 (11.72)40-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12 (11.72)50-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12 (11.72)60-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12 (11.72)70-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12 (11.72)80-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro12 (11.72)90-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13 (12.72)100-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13 (12.72)15-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13 (12.72)20-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13 (12.72)30-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13 (12.72)40-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13 (12.72)50-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13 (12.72)60-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13 (12.72)70-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13 (12.72)80-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro13 (12.72)90-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16 (15.72)100-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16 (15.72)15-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16 (15.72)20-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16 (15.72)30-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16 (15.72)40-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16 (15.72)50-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16 (15.72)60-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16 (15.72)70-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16 (15.72)80-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro16 (15.72)90-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.72)100-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.72)15-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.72)20-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.72)30-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.72)40-

40.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.72)50-

Loading...

Più Informazioni

Marcatura codice parte
[NAAMS] Respot Pin ARP Small Head:Immagine relativa

Informazioni di base

Head Shape Rotonde Shank Shape Montaggio a vite Type ARP
Hole/Slot Dimension Foro -0.28 Basic Shape Con spallamento Material Acciaio
Trattamento superficie Non fornito

Supporto tecnico