• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

[NAAMS] Perni Di Posizionamento A&D Configurabili Testa Piccola

[NAAMS] Perni Di Posizionamento A&D Configurabili Testa Piccola
  • New Products

(i)Nota

  • Si prega di notare che i perni di posizionamento rivestiti in TiN verranno sospesi dal 1° ottobre 2023.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Immagine relativa Punta della testa
Selezione forma della punta
Forma
A
Ogiva [NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Immagine relativa
Forma
B
Mezza ogiva [NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Immagine relativa
Forma
C
Sfera [NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Immagine relativa

 

Tipo Trattamento di superficie Forma della testa Materiale Durezza
APFS P -Semplice
T -TiN
Rotondo equiv. 1.6523
58-62HRC cementato
(profondità 0,5-0,7 dopo rettifica)
APFSD Romboidale


Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Immagine relativa 0,015 TIR
al dato A e B
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Immagine relativa
0,000 ±0,015 1,6 μm [NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Immagine relativa 0,03 TIR

Specifiche

NAAMS configurabile

Codice articolo   A
                   
Tipo   Rivestimento   Stile codolo   Forma della punta   Dia. testa D  
APFS   T   T   B - D16.15 - A69
APFSD   P   B   A - D6.05 - A25


NAAMS configurabile (configurabile in A e D)

Tipo Rivestimento Stile codolo Forma della punta ØD (inc. 0,01 mm) Lunghezza guidaA
(inc. 0,1 mm)
W Raggio B Raggio C
Dia. Toll. h6
APFS Rotondo
APFSD Romboidale
P -Semplice
T -TiN
B -Montatura a vite
T -Vite di fissaggio
A

B

C
6,00-6,99 +0,000
-0,009
10,0-60,0 2,0 1,0

A
C=Dx3,0 (Ø ≤16)
C=Dx2,0 (Ø >16)
B
C=Dx1,5 (Ø ≤16)
C=Dx1,0 (Ø >16)
C

C=Dx0,5

7,00-7,99 10,0-70,0 2,0
8,00-8,99 10,0-80,0 3,0
9,00-9,99 10,0-90,0 3,0
10,00-17,99 +0,000 -0,011 10,0-100,0 4,0-5,0
18,00-20,00 +0,000 -0,013 2,0

 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
APFSDPBA-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSDPBB-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSDPBC-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSDPTA-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSDPTB-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSDPTC-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPBA-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPBB-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPBC-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPTA-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPTB-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPTC-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSHead Shape Shank Shape Tip Shape D
(mm)
Lunghezza A di guida
(mm)

-

1 12 giorni 10Quadrato (foro rotondo)Montaggio a viteTesta a siluro5 ~ 2010 ~ 100

-

1 12 giorni 10Quadrato (foro rotondo)Montaggio a viteMezzo testa a siluro5 ~ 2010 ~ 100

-

1 12 giorni 10Quadrato (foro rotondo)Montaggio a viteTondo R5 ~ 2010 ~ 100

-

1 12 giorni 10Quadrato (foro rotondo)Montaggio a vite di fermoTesta a siluro5 ~ 2010 ~ 100

-

1 12 giorni 10Quadrato (foro rotondo)Montaggio a vite di fermoMezzo testa a siluro5 ~ 2010 ~ 100

-

1 12 giorni 10Quadrato (foro rotondo)Montaggio a vite di fermoTondo R5 ~ 2010 ~ 100

-

1 12 giorni 10RotondeMontaggio a viteTesta a siluro5 ~ 2010 ~ 100

-

1 12 giorni 10RotondeMontaggio a viteMezzo testa a siluro5 ~ 2010 ~ 100

-

1 12 giorni 10RotondeMontaggio a viteTondo R5 ~ 2010 ~ 100

-

1 12 giorni 10RotondeMontaggio a vite di fermoTesta a siluro5 ~ 2010 ~ 100

-

1 12 giorni 10RotondeMontaggio a vite di fermoMezzo testa a siluro5 ~ 2010 ~ 100

-

1 12 giorni 10RotondeMontaggio a vite di fermoTondo R5 ~ 2010 ~ 100

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Marcatura codice parte
[NAAMS] Locating Pin A&D Configurable Small Head:Immagine relativa

Informazioni di base

Head Configurable Guida e testa configurabile Basic Shape Con spallamento Material Acciaio
Trattamento superficie Non fornito

Supporto tecnico