Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Punta della testa
|
Tipo | Retrattile | Trattamento di superficie | Materiale | Durezza | |
APE | Standard NAAMS | Foro frontale R Foro laterale S |
Nessuno -Semplice T -TiN |
equiv. 1.6523 | 58-62HRC cementato (profondità 0,5-0,7 dopo rettifica) |
APERL | Configurabile A | Foro frontale | P -Semplice T -TiN |
||
APESL | Foro laterale |
* I rivestimenti TiN e TiCN saranno disponibili dal 8/1
Tolleranza
Dimensione | Toll. | Finitura | Geometrico | |
0,0 | ±0,3 | 6,0 μm | 0,015 TIR al dato A e B |
|
0,00 | ±0,03 | 3,0 μm | ||
0,000 | ±0,015 | 1,6 μm | 0,03 TIR |
Codice articolo | ||||
Tipo | Callout piatto E | Callout lunghezza guida A | ||
APE | 19 | 4R |
Codice articolo | A | |||||||
Tipo | Rivestimento | Forma della punta | Callout piatto E | |||||
APERL | T | A | 19 | - | A42 |
Tipo | CalloutE piatto (effettivo) | Lunghezza guida A | Retrattile | Rivestimento (opzionale) | Diametro D | Raggio B | Raggio C | |||||||||
15 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | |||||||
APE (fessura -0,15) | 16 (15,85) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | R- Foro frontale retrattile S- Foro laterale retrattile | Nessuno - semplice T- TiN | 16,35 | 2,0 | 48,0 |
19 (18,85) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 19,27 | 2,0 | 38,0 | |||
25 (24,85) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 25,17 | 2,0 | 50,0 |
Tipo | Rivestimento | Forma della punta | CalloutE piatto (effettivo) | Lunghezza guidaA (inc. 1 mm) | Diametro D | Raggio B | Raggio C | ||
Punta A | Punta B | Punta C | |||||||
APERL (foro frontale) APESL (foro laterale) (fessura-0,15) | P -Semplice T -TiN | A B C | 16 (15,85) | 10-100 | 16,35 | 2,0 | 48,0 | 24,0 | D/2 |
19 (18,85) | 19,27 | 38,0 | 19,0 | D/2 | |||||
25 (24,85) | 25,17 | 50,0 | 25,0 | D/2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head Configurable | Tip Shape | Retrattile | Diam. esterno sezione posizionamento D (Ø) (Ø attuale) (mm) | Dimensione E nominale (dimensione reale) (mm) | Lunghezza A di guida (mm) | Lunghezza A di guida (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 16.35 | 16 (15.85) | 100 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 16.35 | 16 (15.85) | 100 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 16.35 | 16 (15.85) | 15 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 16.35 | 16 (15.85) | 15 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 16.35 | 16 (15.85) | 20 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 16.35 | 16 (15.85) | 20 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 16.35 | 16 (15.85) | 30 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 16.35 | 16 (15.85) | 30 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 16.35 | 16 (15.85) | 40 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 16.35 | 16 (15.85) | 40 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 16.35 | 16 (15.85) | 50 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 16.35 | 16 (15.85) | 50 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 16.35 | 16 (15.85) | 60 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 16.35 | 16 (15.85) | 60 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 16.35 | 16 (15.85) | 70 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 16.35 | 16 (15.85) | 70 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 16.35 | 16 (15.85) | 80 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 16.35 | 16 (15.85) | 80 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 16.35 | 16 (15.85) | 90 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 16.35 | 16 (15.85) | 90 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 19.27 | 19 (18.85) | 100 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 19.27 | 19 (18.85) | 100 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 19.27 | 19 (18.85) | 15 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 19.27 | 19 (18.85) | 15 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 19.27 | 19 (18.85) | 20 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 19.27 | 19 (18.85) | 20 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 19.27 | 19 (18.85) | 30 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 19.27 | 19 (18.85) | 30 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 19.27 | 19 (18.85) | 40 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 19.27 | 19 (18.85) | 40 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 19.27 | 19 (18.85) | 50 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 19.27 | 19 (18.85) | 50 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 19.27 | 19 (18.85) | 60 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 19.27 | 19 (18.85) | 60 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 19.27 | 19 (18.85) | 70 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 19.27 | 19 (18.85) | 70 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 19.27 | 19 (18.85) | 80 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 19.27 | 19 (18.85) | 80 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 19.27 | 19 (18.85) | 90 | - | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 19.27 | 19 (18.85) | 90 | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 25.17 | 25 (24.85) | 100 | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 25.17 | 25 (24.85) | 100 | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 25.17 | 25 (24.85) | 15 | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 25.17 | 25 (24.85) | 15 | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 25.17 | 25 (24.85) | 20 | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 25.17 | 25 (24.85) | 20 | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 25.17 | 25 (24.85) | 30 | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 25.17 | 25 (24.85) | 30 | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 25.17 | 25 (24.85) | 40 | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 25.17 | 25 (24.85) | 40 | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 25.17 | 25 (24.85) | 50 | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 25.17 | 25 (24.85) | 50 | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 25.17 | 25 (24.85) | 60 | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 25.17 | 25 (24.85) | 60 | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 25.17 | 25 (24.85) | 70 | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 25.17 | 25 (24.85) | 70 | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 25.17 | 25 (24.85) | 80 | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 25.17 | 25 (24.85) | 80 | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro frontale | 25.17 | 25 (24.85) | 90 | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Foro laterale | 25.17 | 25 (24.85) | 90 | - |
Loading...
Head Shape | 2 lati (foro scanalato) | Shank Shape | Montaggio a cilindro | Type | APE |
---|---|---|---|---|---|
Hole/Slot Dimension | Scanalatura -0.15 | Basic Shape | No spallamento | Material | Acciaio |
Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Head Configurable
Tip Shape
Retrattile
Diam. esterno sezione posizionamento D (Ø) (Ø attuale)(mm)
Dimensione E nominale (dimensione reale)(mm)
Lunghezza A di guida(mm)
Lunghezza A di guida(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali