Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Punta della testa
|
Tipo | Retrattile | Trattamento di superficie | Materiale | Durezza |
ARFL | Rotondo | P -Semplice T -TiN |
equiv. 1.6523 | 58-62HRC cementato (profondità 0,5-0,7 dopo rettifica) |
ARFLD | Romboidale | |||
Tolleranza
Dimensione | Toll. | Finitura | Geometrico | |
0,0 | ±0,3 | 6,0 μm | 0,015 TIR al dato A e B |
|
0,00 | ±0,03 | 3,0 μm | ||
0,000 | ±0,015 | 1,6 μm | 0,03 TIR |
NAAMS configurabile
Codice articolo | ||||||||
Tipo | Rivestimento | Forma della punta | Dia. testa D | Callout lunghezza guida A | ||||
ARFL | P | A | - | D17.78 | - | A42 | ||
ARFLD | T | C | - | D31.78 | - | A62 |
NAAMS configurabile (configurabile in A e D)
Tipo | Rivestimento | Forma della punta | ØD (inc. 0,01 mm) | Lunghezza guidaA (inc. 0,1 mm) |
W | Raggio B | Raggio C | |
Dia. | Toll. | |||||||
ARFL (rotondo) ARFLD (romboidale) |
P-Semplice T- TiN |
A B C |
16,10-25,00 | h6 | 5,0-100,0 | 6,0 | 2,0 | A C=Dx3,0 (Ø ≤16) C=Dx2,0 (Ø >16) B C=Dx1,5 (Ø ≤16) C=Dx1,0 (Ø >16) C C=Dx0,5 |
25,01-40,00 | 7,0-9,0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ARFLDPA-D[16.01-40/0.01]-A[5-100/1] |
ARFLDPB-D[16.01-40/0.01]-A[5-100/1] |
ARFLDPC-D[16.01-40/0.01]-A[5-100/1] |
ARFLPA-D[16.01-40/0.01]-A[5-100/1] |
ARFLPB-D[16.01-40/0.01]-A[5-100/1] |
ARFLPC-D[16.01-40/0.01]-A[5-100/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head Shape | Tip Shape | D (mm) | Lunghezza A di guida (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 10 | Quadrato (foro rotondo) | Testa a siluro | 16.01 ~ 40 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Quadrato (foro rotondo) | Mezzo testa a siluro | 16.01 ~ 40 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Quadrato (foro rotondo) | Tondo R | 16.01 ~ 40 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rotonde | Testa a siluro | 16.01 ~ 40 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rotonde | Mezzo testa a siluro | 16.01 ~ 40 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rotonde | Tondo R | 16.01 ~ 40 | 5 ~ 100 |
Loading...
Marcatura codice parte
Shank Shape | Montaggio a cilindro | Head Configurable | Guida e testa configurabile | Hole/Slot Dimension | Foro -h6 |
---|---|---|---|---|---|
Basic Shape | No spallamento | Material | Acciaio | Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Head Shape
Tip Shape
D(mm)
Lunghezza A di guida(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali