Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Punta della testa
|
Tipo | Retrattile | Trattamento di superficie | Materiale | Durezza |
ARFS | Rotondo | P -Semplice T -TiN |
equiv. 1.6523 | 58-62HRC cementato (profondità 0,5-0,7 dopo rettifica) |
ARFSD | Romboidale | |||
Tolleranza
Dimensione | Toll. | Finitura | Geometrico | |
0,0 | ±0,3 | 6,0 μm | 0,015 TIR al dato A e B |
|
0,00 | ±0,03 | 3,0 μm | ||
0,000 | ±0,015 | 1,6 μm | 0,03 TIR |
NAAMS configurabile
Codice articolo | ||||||||
Tipo | Rivestimento | Forma della punta | Dia. D | Lunghezza guida A | ||||
ARFS | T | A | - | D8.55 | - | A42 | ||
ARFSD | P | C | - | D8.55 | - | A42 |
NAAMS configurabile (configurabile in A e D)
Tipo | Rivestimento | Forma della punta | Dia. D (inc. 0,01 mm) | Lunghezza guidaA (inc. 0,1 mm) |
Raggio B | W | Raggio C | |
Toll. D | ||||||||
ARFS (rotondo) ARFSD (diamante) |
P-Semplice T- TiN |
A B C |
6,00-6,99 | +0,000 -0,009 | 5,0-55,0 | 1,0 | 2,0 | Forma punta A C=Dx3,0 (Ø ≤16) C=Dx2,0 (Ø >16) Tip Shape B C=Dx1,5 (Ø ≤16) C=Dx1,0 (Ø >16) Tip Shape C C=Dx0,5 |
7,00-7,99 | 5,0-75,0 | |||||||
8,00-8,99 | 5,0-80,0 | |||||||
9,00-9,99 | 5,0-100,0 | 2,0 | 3,0 | |||||
10,00-16,00 | +0,000 -0,011 | 4,0-5,0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ARFSDPA-D[6-16/0.01]-A[5-100/0.1] |
ARFSDPB-D[6-16/0.01]-A[5-100/0.1] |
ARFSDPC-D[6-16/0.01]-A[5-100/0.1] |
ARFSPA-D[6-16/0.01]-A[5-100/0.1] |
ARFSPB-D[6-16/0.01]-A[5-100/0.1] |
ARFSPC-D[6-16/0.01]-A[5-100/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head Shape | Tip Shape | D (mm) | Lunghezza A di guida (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 10 | Quadrato (foro rotondo) | Testa a siluro | 6 ~ 16 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Quadrato (foro rotondo) | Mezzo testa a siluro | 6 ~ 16 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Quadrato (foro rotondo) | Tondo R | 6 ~ 16 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rotonde | Testa a siluro | 6 ~ 16 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rotonde | Mezzo testa a siluro | 6 ~ 16 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Rotonde | Tondo R | 6 ~ 16 | 5 ~ 100 |
Loading...
Marcatura codice parte
Shank Shape | Montaggio a cilindro | Head Configurable | Guida e testa configurabile | Hole/Slot Dimension | Foro -h6 |
---|---|---|---|---|---|
Basic Shape | No spallamento | Material | Acciaio | Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Head Shape
Tip Shape
D(mm)
Lunghezza A di guida(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali