• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

[NAAMS] Perni Di Posizionamento Con Foro Trasversale A&E Configurabili Testa Grande

[NAAMS] Perni Di Posizionamento Con Foro Trasversale A&E Configurabili Testa Grande
  • New Products

(i)Nota

  • Si prega di notare che i perni di posizionamento rivestiti in TiN verranno sospesi dal 1° ottobre 2023.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Large Head:Immagine relativa Punta della testa
Selezione forma della punta
Forma
A
Ogiva [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Large Head:Immagine relativa
Forma
B
Mezza ogiva [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Large Head:Immagine relativa
Forma
C
Sfera [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Large Head:Immagine relativa


[NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Large Head:Immagine relativa

 

Tipo Retrattile Trattamento di superficie Materiale Durezza
ARFERL Foro frontale P -Semplice
T -TiN
equiv. 1.6523
58-62HRC cementato
(profondità 0,5-0,7 dopo rettifica)
ARFESL Foro laterale


Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Large Head:Immagine relativa 0,015 TIR
al dato A e B
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Large Head:Immagine relativa
0,000 ±0,015 1,6 μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Large Head:Immagine relativa 0,03 TIR

Specifiche

NAAMS configurabile

Codice articolo
                     
Tipo   Rivestimento   Forma della punta   Callout piatto E   Callout piatto F   Callout lunghezza guida A
ARFERL   T   A - E16.05 - F15.07 - A42
ARFESL   P   A - E16.05 - F15.07 - A42


NAAMS configurabile (configurabile in A e D)

Tipo Rivestimento Forma della punta E piatto
(inc. 0,01 mm)
F piatto
(inc. 0,01 mm)
Diametro D Lunghezza guidaA
(inc. 1 mm)
Raggio B Raggio C
ARFERL (foro frontale)
ARFESL (foro laterale)
P-Semplice
T- TiN
A

B

C
16,10-20,00 16,10-25,00 D= E/F+0,45 10-100 2,0 A
C=Dx3,0 (Ø ≤16)
C=Dx2,0 (Ø >16)
B
C=Dx1,5 (Ø ≤16)
C=Dx1,0 (Ø >16)
C
C=Dx0,5
20,01-25,00 16,10-25,00 D= E/F+0,35

Nota: il diametro D è calcolato sulla dimensione del modello E o F piatto (a seconda di quale sia la maggiore)

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ARFERLPA-E[16.01-25/0.01]-F[16.01-25/0.01]-A[10-100/1]
ARFERLPB-E[16.01-25/0.01]-F[16.01-25/0.01]-A[10-100/1]
ARFERLPC-E[16.01-25/0.01]-F[16.01-25/0.01]-A[10-100/1]
ARFESLPA-E[16.01-25/0.01]-F[16.01-25/0.01]-A[10-100/1]
ARFESLPB-E[16.01-25/0.01]-F[16.01-25/0.01]-A[10-100/1]
ARFESLPC-E[16.01-25/0.01]-F[16.01-25/0.01]-A[10-100/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTip Shape E piatto
(mm)
F piatto
(mm)
Lunghezza A di guida
(mm)

-

1 12 giorni 10Testa a siluro16.01 ~ 2516.01 ~ 2510 ~ 100

-

1 12 giorni 10Mezzo testa a siluro16.01 ~ 2516.01 ~ 2510 ~ 100

-

1 12 giorni 10Tondo R16.01 ~ 2516.01 ~ 2510 ~ 100

-

1 12 giorni 10Testa a siluro16.01 ~ 2516.01 ~ 2510 ~ 100

-

1 12 giorni 10Mezzo testa a siluro16.01 ~ 2516.01 ~ 2510 ~ 100

-

1 12 giorni 10Tondo R16.01 ~ 2516.01 ~ 2510 ~ 100

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Marcatura codice parte
[NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Large Head:Immagine relativa

Informazioni di base

Head Shape Rotonde Shank Shape Montaggio a cilindro Head Configurable Guida e testa configurabile
Hole/Slot Dimension Scanalatura -0.15 Basic Shape No spallamento Material Acciaio
Trattamento superficie Non fornito

Supporto tecnico