Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Finitura |
ALB /ALBFB | equiv. 1.0038 | Ossido nero |
ALB/ SALBFB | equiv. 1.4301 | - |
Nota: vedere dettagli nella tabella delle specifiche sottostante
Tolleranza
Dimensione | Toll. | Finitura | Geometrico | ||
0,0 | ±0,3 | 6,0 μm | Superfici |
0,015 TIR | |
0,00 | ±0,03 | 3,0 μm | |||
0,000 | ±0,015 | 1,6 μm |
Codice articolo | ||
Tipo | Specifiche | |
ALB | 080M | |
ALB | 081 | |
ALB | 512M |
Codice articolo | ||||||||||||||||
Tipo | Larghezza | Spessore | Lunghezza A | Lunghezza B | Foro (M) | Tassello (D) | Foro (MA/NA) | Tassello (DA) | ||||||||
ALBFB | 15 | - | T10 | - | A90 | - | B65 | - | M8 | - | D8 | - | NA11 | - | DA6 | |
SALBFB | 20 | - | T19 | - | A110 | - | B110 | - | M10 | - | D6 | - | MA10 | - | DA8 |
NAAMS standard (blocchi a L serie da 25 mm con fori metrici)
Tipo | Selezione foro (A)/Materiale | Selezione foro (2) | Selezione foro (1) | W | A | B | T | A1 | B1 | ||||||
MA10 | NA11 | Foro tassello DA (2) | Foro filettato M (1) |
Foro tassello D (1) | |||||||||||
equiv. 1.0038 | equiv. 1.4301 | equiv. 1.0038 | equiv. 1.4301 | Tolleranza | Tolleranza | ||||||||||
ALB | 080M | 081M | 070M | 071M | 8 H6 | +0/+0,009 | M10 | 8 H6 | +0/+0,009 | 25 | 85 | 65 | 20 | 10 | 5 |
MA10 (foro filettato M10x1,5), NA11 (foro passante Ø 11)
NAAMS standard (blocchi a L serie da 25 mm con fori in pollici)
Tipo | Selezione foro (A)/Materiale | Selezione foro (2) | Selezione foro (1) | W | A | B | T | A1 | B1 | ||||||
MA3/8 | NA13/32 | Foro tassello DA (2) | Foro filettato M (1) |
Foro tassello D (1) | |||||||||||
equiv. 1.0038 | equiv. 1.4301 | equiv. 1.0038 | equiv. 1.4301 | Tolleranza | Tolleranza | ||||||||||
ALB | 080 | 081 | 070 | 071 | 5/16 | +0/-0,0005 | 3/8-16 | 5/16 | +0/-0,0005 | 25 | 85 | 65 | 20 | 10 | 5 |
MA3/8 (foro filettato 3/8-16), NA13/32 (foro passante Ø 13/32)
NAAMS standard (blocchi a L serie da 20 mm con fori metrici)
Tipo | Selezione foro (A)/Materiale | Selezione foro (2) | Selezione foro (1) | W | A | B | T | A1 | B1 | ||||||
MA8 | NA9 | Foro tassello DA (2) | Foro filettato M (1) |
Foro tassello D (1) | |||||||||||
equiv. 1.0038 | equiv. 1.4301 | equiv. 1.0038 | equiv. 1.4301 | Tolleranza | Tolleranza | ||||||||||
ALB | 380M | 381M | 370M | 371M | 6 H6 | +0/+0,008 | M8 | 6 H6 | +0/+0,008 | 20 | 85 | 65 | 20 | 10 | 5 |
510M | 511M | 512M | 513M | 8 H6 | +0/+0,009 | M8 | 8 F7 | +0,013 /+0,028 | 20 | 85 | 65 | 20 | 10 | 5 |
M8 (foro filettato M8x1,25), NA9 (foro passante Ø 9,0)
NAAMS configurabile (blocchi a L)
Tipo | Larghezza W | Spessore T (inc. 1 mm) |
Lunghezza A (inc. 5 mm) |
Lunghezza B (inc. 5 mm) |
Selezione foro (1) | Selezione foro (A)/(2) | A1 | B1 | ||||
Selezione foro (1) | Foro tassello (1) | Selezione foro (A) | Foro tassello (2) | |||||||||
Tolleranza | Tolleranza | |||||||||||
ALBFB SALBFB |
20 25 |
14-20 (B1=5) 10-20 (B1≥20) |
80 - 120 | 65 - 120 B1=5 o B1≥20 |
M8 M10 |
D6 F7 D8 F7 |
+0,010/+0,022 +0,013/+0,028 |
NA9 NA11 MA8 MA10 |
DA6 H6 DA8 H6 |
+0/0,008 +0/0,009 |
A-55-T | B-40-T B1=5 o B1≥20 |
Condizione: B1=5 o B1≥20
N- foro passante, M- foro filettato (filettatura grossa), D- foro tassello
N9/NA9 per vite M8, N11/NA11 per vite M10
MA8/M8 (foro filettato M8x1,25), MA10/M10 (foro filettato M10x1,5)
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ALBFB20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,10]-D[6,8]-MA[8,10]-DA[6,8] |
ALBFB20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,10]-D[6,8]-NA[9,11]-DA[6,8] |
ALBFB20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,10]-D[6,8]-MA[8,10]-DA[6,8] |
ALBFB20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,10]-D[6,8]-NA[9,11]-DA[6,8] |
ALBFB25-T[10-20/1]-A[80-120/5]-B[65-120/5]-M[8,10]-D[6,8]-MA[8,10]-DA[6,8] |
ALBFB25-T[10-20/1]-A[80-120/5]-B[65-120/5]-M[8,10]-D[6,8]-NA[9,11]-DA[6,8] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (W) | #2 (T) Spessore (mm) | #3 Altezza (A) (mm) | #4 Lunghezza (B) (mm) | #5 Foro filettato (M) (1) | #6 Foro tassello (D) (1) (mm) | #7 Foro filettato (MA) (2) | #7 Foro passant (NA) (2) (mm) | #8 Foro tassello (DA) (2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 39 giorni | 20 | 10 ~ 20 | 80 ~ 120 | - | 8 ~ 10 | 6 ~ 8 | 8 ~ 10 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 39 giorni | 20 | 10 ~ 20 | 80 ~ 120 | - | 8 ~ 10 | 6 ~ 8 | - | 9 ~ 11 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 39 giorni | 20 | 10 ~ 20 | 80 ~ 120 | 80 ~ 120 | 8 ~ 10 | 6 ~ 8 | 8 ~ 10 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 39 giorni | 20 | 10 ~ 20 | 80 ~ 120 | 80 ~ 120 | 8 ~ 10 | 6 ~ 8 | - | 9 ~ 11 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 39 giorni | 25 | 10 ~ 20 | 80 ~ 120 | 65 ~ 120 | 8 ~ 10 | 6 ~ 8 | 8 ~ 10 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 39 giorni | 25 | 10 ~ 20 | 80 ~ 120 | 65 ~ 120 | 8 ~ 10 | 6 ~ 8 | - | 9 ~ 11 | 6 ~ 8 |
Loading...
Standard or Configurable | Configurabile | Number of Holes | 4 Fori | Shape | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori | 4x4 | Profilo di Block | Configurabile | Materiale | equiv. 1.0038 |
Foro Inch/Metrico | Metrico |
Configura
Proprietà di base
Larghezza (W)
#2 (T) Spessore(mm)
#3 Altezza (A)(mm)
#4 Lunghezza (B)(mm)
#5 Foro filettato (M) (1)
#6 Foro tassello (D) (1)(mm)
#7 Foro filettato (MA) (2)
#7 Foro passant (NA) (2)(mm)
#8 Foro tassello (DA) (2)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali