Perni di posizionamento secondo lo standard Daimler (D> 24)

Perni di posizionamento secondo lo standard Daimler (D> 24)
Perni secondo lo standard Daimler (Integra Welle 6)

Il rivestimento rainbow DLC (diamond-like-carbon) consente di allungare il ciclo di vita dei perni di posizionamento nella produzione Body-in-White e impedisce le saldature a freddo dei componenti in alluminio.
*Scegliete il rivestimento "R" per il rivestimento rainbow DLC.

Il rivestimento WSR (weld spatter resistance) protegge il perno dagli schizzi di saldatura e possiede un'elevata resistenza all'usura.
*Scegliete il rivestimento "W" per il rivestimento WSR.

I rivestimenti possono permettervi un risparmio di tempi e costi di manutenzione.
  • New Products

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Body in White Pin testa grande:Immagine relativa
Selezione forma della punta
F
Forma
Ogiva

Body in White Pin testa grande:Immagine relativa

C=Dx2.0

B
Forma
Mezza ogiva

Body in White Pin testa grande:Immagine relativa

C=Dx1.0 (Ø>16)

C
Forma
Sfera

Body in White Pin testa grande:Immagine relativa

C=Dx0.5

Body in White Pin testa grande:Immagine relativa
* Per D <= 25 diametro spallamento = D

Tipo

Trattamento superficiale

Realizzazione

Materiale

Durezza

APML

P-Non trattato


 *R-Rainbow DLC

(Diamond like carbon)

Rotondo

1.7242 equiv.

Cementato 55~ HRC
(profondità di tempra 0.5 - 0.7)

APMLD

Romboidale

* impedisce le saldature a freddo dei componenti in alluminio
** protegge il perno dagli schizzi di saldatura e possiede un'elevata resistenza all'usura

Tolleranze:

Body in White Pin testa grande:Immagine relativa Body in White Pin testa grande:Immagine relativa 

0.015 TIR per dato A e B

Body in White Pin testa grande:Immagine relativa

0.03 T.I.R

Finitura:

Base G 0.8μm (6.3, 3.2)

Specifiche

Esempio d'ordine

Codice parte

 

A

                   
Tipo   Rivestimento   Forma della parte di supporto   Forma della punta   Diametro  
                     
APML  
R
 
C
 
F
-
D19.85
-
A40
                     
APMLD  
P
 
U
 
C
-
D35.42
-
A60.5


Perno Body in White configurabile

Tipo
Rivestimento
Forma della parte di supporto
Forma della punta
ØD (incr. di 0,01 mm)
A Lunghezza guida (incr. 0,5 mm)
W
(mm)
Raggio B
Raggio C
Diametro
Tolleranza

APML
(rotondo)


APMLD
(romboidale)

P - Non trattato

R-Rainbow DLC
(Diamond like carbon)
V - Filettatura
C - Maschiatura
U- - Cono di fissaggio

F

B

C

24.00 - 30.00

+0.00/-0.05

5.0 - 80.0

8.0
D/4
F
C=Dx2.0
B
C=Dx1.0 (Ø>16)
C
C=Dx0.5
30.01 ~ 40.00
8.0 - 9.0

 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
APMLDPCB-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDPCC-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDPCF-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDPUB-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDPUC-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDPUF-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDPVB-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDPVC-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDPVF-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDRCB-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDRCC-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDRCF-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDRUB-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDRUC-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDRUF-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDRVB-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDRVC-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDRVF-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLPCB-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLPCC-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLPCF-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLPUB-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLPUC-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLPUF-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLPVB-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLPVC-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLPVF-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLRCB-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLRCC-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLRCF-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLRUB-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLRUC-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLRUF-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLRVB-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLRVC-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLRVF-D[24.01-40/0.01]-A[5-80/0.5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Inlet Side Tip Type Mounting Side Shape Trattamento superficiale A (Lunghezza di inserimento) D (Diametro della sezione di posizionamento)

-

1 12 giorni 10A romboTesta a semi-siluroMontaggio a vite (Maschiata)nessun trattamento5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 12 giorni 10A romboTesta SfericaMontaggio a vite (Maschiata)nessun trattamento5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 12 giorni 10A romboTesta a siluroMontaggio a vite (Maschiata)nessun trattamento5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 12 giorni 10A romboTesta a semi-siluroGola circonferenza (Vite di fermo)nessun trattamento5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 12 giorni 10A romboTesta SfericaGola circonferenza (Vite di fermo)nessun trattamento5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 12 giorni 10A romboTesta a siluroGola circonferenza (Vite di fermo)nessun trattamento5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 12 giorni 10A romboTesta a semi-siluroFilettaturenessun trattamento5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 12 giorni 10A romboTesta SfericaFilettaturenessun trattamento5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 12 giorni 10A romboTesta a siluroFilettaturenessun trattamento5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 36 giorni 10A romboTesta a semi-siluroMontaggio a vite (Maschiata)Rainbow DLC5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 36 giorni 10A romboTesta SfericaMontaggio a vite (Maschiata)Rainbow DLC5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 36 giorni 10A romboTesta a siluroMontaggio a vite (Maschiata)Rainbow DLC5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 36 giorni 10A romboTesta a semi-siluroGola circonferenza (Vite di fermo)Rainbow DLC5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 36 giorni 10A romboTesta SfericaGola circonferenza (Vite di fermo)Rainbow DLC5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 36 giorni 10A romboTesta a siluroGola circonferenza (Vite di fermo)Rainbow DLC5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 36 giorni 10A romboTesta a semi-siluroFilettatureRainbow DLC5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 36 giorni 10A romboTesta SfericaFilettatureRainbow DLC5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 36 giorni 10A romboTesta a siluroFilettatureRainbow DLC5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 12 giorni 10RotondeTesta a semi-siluroMontaggio a vite (Maschiata)nessun trattamento5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 12 giorni 10RotondeTesta SfericaMontaggio a vite (Maschiata)nessun trattamento5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 12 giorni 10RotondeTesta a siluroMontaggio a vite (Maschiata)nessun trattamento5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 12 giorni 10RotondeTesta a semi-siluroGola circonferenza (Vite di fermo)nessun trattamento5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 12 giorni 10RotondeTesta SfericaGola circonferenza (Vite di fermo)nessun trattamento5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 12 giorni 10RotondeTesta a siluroGola circonferenza (Vite di fermo)nessun trattamento5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 12 giorni 10RotondeTesta a semi-siluroFilettaturenessun trattamento5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 12 giorni 10RotondeTesta SfericaFilettaturenessun trattamento5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 12 giorni 10RotondeTesta a siluroFilettaturenessun trattamento5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 36 giorni 10RotondeTesta a semi-siluroMontaggio a vite (Maschiata)Rainbow DLC5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 36 giorni 10RotondeTesta SfericaMontaggio a vite (Maschiata)Rainbow DLC5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 36 giorni 10RotondeTesta a siluroMontaggio a vite (Maschiata)Rainbow DLC5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 36 giorni 10RotondeTesta a semi-siluroGola circonferenza (Vite di fermo)Rainbow DLC5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 36 giorni 10RotondeTesta SfericaGola circonferenza (Vite di fermo)Rainbow DLC5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 36 giorni 10RotondeTesta a siluroGola circonferenza (Vite di fermo)Rainbow DLC5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 36 giorni 10RotondeTesta a semi-siluroFilettatureRainbow DLC5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 36 giorni 10RotondeTesta SfericaFilettatureRainbow DLC5 ~ 8024.01 ~ 40

-

1 36 giorni 10RotondeTesta a siluroFilettatureRainbow DLC5 ~ 8024.01 ~ 40

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Codice prodotto
Body in White Pin testa grande:Immagine relativa

Informazioni di base

Basic Shape Perni di posizionamento per utensili - Senza spallamento Material EN 1.7242 Equiv. Heat Treatment Cementazione
Concentricity Grado standard Ø0.03 Inlet Side Tolerance Grado standard 0/-0.05

Supporto tecnico