Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
! ]Per i dettagli delle dimensioni sede chiavetta, Vedere qui
Tipo | Larghezza cinghia | Materiale*1 | Trattamento superficie | Accessori*1 Viti di fermo |
||
15mm | 25mm | Puleggia | Flangia | |||
MR5150 | MR5250 | |||||
GPA | ● | ● | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | EN 1.4301 Equiv. |
GPB | ● | ● | Anodizzato nero | |||
GPK | ● | ● | Anodizzato duro trasparente*2 | |||
GPT | ● | ● | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | - | EN 1.7220 Equiv. (Ossido nero) |
GPM | ● | ● | Black Oxide | |||
GPP | ● | ● | Electroless Nickel Plating |
*1 Flangia montata e viti di fermo incluse con fori albero PU, NU, e C.
*2 Anodizzato duro trasparente: durezza pellicola 300HV~
■Numero di denti/Dimensione
mm | Numero di denti | |||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 45 | 48 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | |
P.D. | 28.65 | 30.24 | 31.83 | 33.42 | 35.01 | 36.61 | 38.2 | 39.79 | 41.38 | 44.56 | 47.75 | 50.93 | 54.11 | 57.3 | 60.48 | 63.66 | 70.03 | 71.62 | 76.39 | 79.58 | 82.76 | 89.13 | 95.49 | 101.86 | 108.23 | 114.59 |
O.D. | 27.51 | 29.1 | 30.69 | 32.28 | 33.87 | 35.47 | 37.06 | 38.65 | 40.24 | 43.42 | 46.61 | 49.79 | 52.97 | 56.16 | 59.34 | 62.52 | 68.89 | 70.48 | 75.25 | 78.44 | 81.62 | 87.99 | 94.35 | 100.72 | 107.09 | 113.45 |
D | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 31 | 32 | 33 | 37 | 40 | 40 | 47 | 47 | 50 | 50 | 60 | 63 | 63 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 |
F | 33 | 36 | 36 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | 52 | 55 | 61 | 61 | 67 | 67 | 74 | 74 | 83 | 87 | 87 | 99 | 99 | 104 | 119 | 119 |
E | 22 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 58 | 58 | 63 | 67 | 67 | 80 | 80 | 84 | 100 | 100 |
■Larghezza nominale cinghia/Dimensione
mm | Nominale | |
MR5150 | MR5250 | |
A | 18.0 | 28.0 |
W | 23.0 | 33.0 |
L | 35.0 | 45.0 |
Codice componente | Profilo puleggia | Spec. foro albero, D.I. | Z | J | Q | R | S | T | |||||||||
(Spec. foro albero: H, P, N, C) | GPA20MR5150 | - | A | H6 | |||||||||||||
(Spec. foro albero: V, F) | GPT40MR5250 | - | B | - | V6 | - | Z10 | - | J5 | ||||||||
(Spec. foro albero: Y) | GPM60MR5250 | - | B | - | Y8 | - | Q12 | - | R12 | - | S3 | - | T3 |
◆mm | ◆Pollici | |||||||||||||||||||||||
Codice componente | Profilo puleggia |
Profilo puleggia | Profilo puleggia | |||||||||||||||||||||
Tipo | N. denti | Largh. nom. tipo |
A | B・K | A | B | ||||||||||||||||||
Specifiche foro albero (Incrementi di 1mm) | Specifiche foro albero (Incrementi di 1mm) | Specifiche foro albero (Incrementi di 1mm) | ||||||||||||||||||||||
H(d) | P(d) | N(d)・C(d) | V | Y | H(d) | P(d) | N(d)・C(d) | V・F | HU(d) | PU(d) | NU(d) | HU(d) | PU(d) | NU(d) | ||||||||||
Foro rotondo | Foro rotondo + Maschiatura | Sede chiavetta + Masch. | Foro con gradino | Gradino sui due lati | Foro rotondo | Round Hole+Tap | Foro rotondo + Maschiatura | Foro con gradino | Foro rotondo in pollici | Foro rotondo + Maschiatura in pollici | Sede chiavetta + Masch in pollici | Foro rotondo in pollici | Foro rotondo + Maschiatura in pollici | Sede chiavetta + Masch in pollici | ||||||||||
V(d) | Z | J | Y(d) | Q・R | S・T | V(d)・ F(d) |
Z | J | ||||||||||||||||
Z-d≥2 | (Incrementi di 0.1mm) | Q(R)-d≥2 | (Incrementi di 0.1mm) | Z-d≥2 | (Incrementi di 0.1mm) | |||||||||||||||||||
Lega di alluminio GPA GPB GPK EN 1.1191 GPT GPM GPP |
18 | MR5150 *A : 18.0 *W : 23.0 *L : 35.0 MR5250 *A : 28.0 *W : 33.0 *L : 45.0 |
A B |
6~18 | 6~12 | 8~12 | 6~16 | 8~18 | 2.0≤J≤W-2.0 | 6~16 | 8~18 | 3~14 S+T≤W-3 |
6~15 | 6~11 | 8・10・NK10 | 6~13 | 8~15 | 2.0≤J≤L-2.0 | C-G | C-E | D・E | C-F | C-E | D・E |
19 | 6~20 | 6~16 | 8~16 | 6~18 | 8~20 | 6~18 | 8~20 | 6~15 | 6~11 | 8・10・NK10 | 6~13 | 8~15 | C-H | C-G | D-G | C-F | C-E | D・E | ||||||
20 | 6~20 | 6~16 | 8~16 | 6~18 | 8~20 | 6~18 | 8~20 | 6~15 | 6~11 | 8・10・NK10 | 6~13 | 8~15 | C-H | C-G | D-G | C-F | C-E | D・E | ||||||
21 | 6~20 | 6~16 | 8~16 | 6~18 | 8~20 | 6~18 | 8~20 | 6~15 | 6~11 | 8・10・NK10 | 6~13 | 8~15 | C-H | C-G | D-G | C-F | C-E | D・E | ||||||
22 | 7~23 | 7~18 | 8~18 | 7~21 | 9~23 | 7~21 | 9~23 | 7~20 | 7~16 | 8~12 | 7~18 | 9~20 | D-J | D-G | D-G | D-H | D-G | D・E | ||||||
23 | 7~23 | 7~18 | 8~18 | 7~21 | 9~23 | 7~21 | 9~23 | 7~20 | 7~16 | 8~12 | 7~18 | 9~20 | D-J | D-G | D-G | D-H | D-G | D・E | ||||||
24 | 7~26 | 7~20 | 8~20 | 7~24 | 9~26 | 7~24 | 9~26 | 7~23 | 7~17 | 8~13 | 7~21 | 9~23 | D-K | D-H | D-H | D-J | D-G | D-F | ||||||
25 | 7~26 | 7~20 | 8~20 | 7~24 | 9~26 | 7~24 | 9~26 | 7~23 | 7~17 | 8~15 | 7~21 | 9~23 | D-K | D-H | D-H | D-J | D-G | D-F | ||||||
26 | 8~31 | 8~23 | 8~22 | 8~29 | 10~31 | 8~29 | 10~31 | 8~27 | 8~21 | 8~17 | 8~25 | 10~27 | E-L | E-J | E-J | E-K | E-H | E-G | ||||||
28 | 8~31 | 8~24 | 8~24 | 8~29 | 10~31 | 8~29 | 10~31 | 8~28 | 8~22 | 8~18 | 8~26 | 10~28 | E-L | E-J | E-K | E-K | E-H | E-G | ||||||
30 | 10~32 | 10~26 | 10~26 | 10~30 | 12~32 | 10~30 | 12~32 | 10~29 | 10~23 | 10~18 | 10~27 | 12~29 | F-L | F-K | F-K | F-K | F-J | F-G | ||||||
32 | 10~36 | 10~28 | 10~28 | 10~34 | 12~36 | 10~34 | 12~36 | 10~33 | 10~27 | 10~22 | 10~31 | 12~33 | F-L | F-K | F-K | F-L | F-K | F-H | ||||||
34 | 10~41 | 10~33 | 10~33 | 10~39 | 12~41 | 10~39 | 12~41 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 10~34 | 12~36 | F-N | F-L | F-L | F-M | F-K | F-K | ||||||
36 | 10~41 | 10~33 | 10~33 | 10~39 | 12~41 | 10~39 | 12~41 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 10~34 | 12~36 | F-N | F-L | F-L | F-M | F-K | F-K | ||||||
38 | 10~41 | 10~33 | 10~33 | 10~39 | 12~41 | 10~39 | 12~41 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 10~34 | 12~36 | F-N | F-L | F-L | F-M | F-K | F-K | ||||||
40 | 10~46 | 10~38 | 10~38 | 10~44 | 12~46 | 10~44 | 12~46 | 10~43 | 10~35 | 10~28 | 10~41 | 12~43 | F-Q | F-M | F-M | F-P | F-M | F-K | ||||||
44 | 12~54 | 12~42 | 12~40 | 12~52 | 14~54 | 12~52 | 14~54 | 12~46 | 12~38 | 12~32 | 12~44 | 14~46 | F-N | F-P | F-N | F-Q | E-M | F-L | ||||||
45 | 12~54 | 12~42 | 12~40 | 12~52 | 14~54 | 12~52 | 14~54 | 12~46 | 12~38 | 12~32 | 12~44 | 14~46 | F-N | F-P | F-N | F-Q | E-M | F-L | ||||||
48 | 12~59 | 12~45 | 12~40 | 12~57 | 14~59 | 12~57 | 14~59 | 12~56 | 12~45 | 12~40 | 12~54 | 14~56 | F-S | F-Q | F-N | F-S | F-Q | F-N | ||||||
50 | 12~63 | 12~50 | 12~43 | 12~61 | 14~63 | 12~61 | 14~63 | 12~59 | 12~47 | 12~43 | 12~57 | 14~59 | F-S | F-R | F-P | F-S | F-Q | F-P | ||||||
52 | 12~63 | 12~50 | 12~43 | 12~61 | 14~63 | 12~61 | 14~63 | 12~59 | 12~47 | 12~43 | 12~57 | 14~59 | F-S | F-R | F-P | F-S | F-Q | F-P | ||||||
56 | 12~63 | 12~50 | 12~43 | 12~61 | 14~63 | 12~61 | 14~63 | 12~59 | 12~47 | 12~43 | 12~57 | 14~59 | F-S | F-R | F-P | F-S | F-Q | F-P | ||||||
60 | 12~76 | 12~50 | 12~50 | 12~74 | 14~76 | 12~74 | 14~76 | 12~71 | 12~50 | 12~50 | 12~69 | 14~71 | F-S | F-R | F-R | F-S | F-Q | F-R | ||||||
64 | 12~76 | 12~50 | 12~50 | 12~74 | 14~76 | 12~74 | 14~76 | 12~71 | 12~50 | 12~50 | 12~69 | 14~71 | F-S | F-R | F-R | F-S | F-Q | F-R | ||||||
68 | 12~76 | 12~50 | 12~50 | 12~74 | 14~76 | 12~74 | 14~76 | 12~71 | 12~50 | 12~50 | 12~69 | 14~71 | F-S | F-R | F-R | F-S | F-Q | F-R | ||||||
72 | 12~85 | 12~70 | 12~55 | 12~83 | 14~92 | 12~83 | 14~92 | 12~80 | 12~70 | 12~55 | 12~84 | 14~86 | F-S | F-S | F-S | F-S | F-S | F-S | ||||||
Diam. foro albero 9・51-54 non disponibile per specifica foro albero N. Diam. foro albero 6.35 selezionabile solo per specifiche foro albero H , P , e V. | ||||||||||||||||||||||||
Diam. foro albero 8, 9, 11, 13, 14, 17, 21-55 non disponibili per spec. foro albero C. |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. | Decimale (Pollici) |
Nominale (Pollici) |
Decimale (mm) | Set Screw size |
b (W) (Pollici) |
t1 (T) (Pollici) |
N. | Decimale (Pollici) |
Nominale (Pollici) |
Decimale (mm) | Set Screw size |
b (W) (Pollici) |
t1 (T) (Pollici) |
N. | Decimale (Pollici) |
Nominale (Pollici) |
Decimale (mm) | Set Screw size |
b (W) (Pollici) |
t1 (T) (Pollici) |
|||||||||||||||||||||||
A | 0.125 | 1/8 | 3.175 | #5-40 | - | - | H | 0.750 | 3/4 | 19.050 | #10-32 | 3/16 | 0.837 | M | 1.375 | 1 3/8 | 34.925 | 5/16-18 | 5/16 | 1.518 | |||||||||||||||||||||||
B | 0.188 | 3/16 | 4.763 | #5-40 | - | - | HJ | 0.813 | 13/16 | 20.638 | #10-32 | 3/16 | 0.900 | MN | 1.438 | 1 7/16 | 36.513 | 5/16-18 | 3/8 | 1.605 | |||||||||||||||||||||||
C | 0.250 | 1/4 | 6.350 | #8-32 | - | - | J | 0.875 | 7/8 | 22.225 | 1/4-20 | 3/16 | 0.964 | N | 1.500 | 1 1/2 | 38.100 | 5/16-18 | 3/8 | 1.669 | |||||||||||||||||||||||
D | 0.313 | 5/16 | 7.938 | #8-32 | 3/32 | 0.357 | JK | 0.938 | 15/16 | 23.813 | 1/4-20 | 1/4 | 1.051 | P | 1.625 | 1 5/8 | 41.275 | 5/16-18 | 3/8 | 1.796 | |||||||||||||||||||||||
E | 0.375 | 3/8 | 9.525 | #8-32 | 3/32 | 0.421 | K | 1.000 | 1 | 25.400 | 1/4-20 | 1/4 | 1.114 | PQ | 1.688 | 1 11/16 | 42.863 | 5/16-18 | 3/8 | 1.859 | |||||||||||||||||||||||
EF | 0.438 | 7/16 | 11.113 | #8-32 | 3/32 | 0.484 | KLA | 1.063 | 1 1/16 | 26.988 | 1/4-20 | 1/4 | 1.178 | Q | 1.750 | 1 3/4 | 44.450 | 5/16-18 | 3/8 | 1.922 | |||||||||||||||||||||||
F | 0.500 | 1/2 | 12.700 | #8-32 | 1/8 | 0.56 | KLB | 1.125 | 1 1/8 | 28.575 | 1/4-20 | 1/4 | 1.241 | QR | 1.813 | 1 13/16 | 46.038 | 5/16-18 | 1/2 | 2.032 | |||||||||||||||||||||||
FG | 0.563 | 9/16 | 14.288 | #8-32 | 1/8 | 0.623 | KLC | 1.188 | 1 3/16 | 30.163 | 1/4-20 | 1/4 | 1.304 | R | 1.875 | 1 7/8 | 47.625 | 5/16-18 | 1/2 | 2.096 | |||||||||||||||||||||||
G | 0.625 | 5/8 | 15.875 | #10-32 | 3/16 | 0.709 | L | 1.250 | 1 1/4 | 31.750 | 1/4-20 | 1/4 | 1.367 | RS | 1.938 | 1 15/16 | 49.213 | 3/8-16 | 1/2 | 2.160 | |||||||||||||||||||||||
GH | 0.688 | 11/16 | 17.463 | #10-32 | 3/16 | 0.773 | LM | 1.313 | 1 5/16 | 33.338 | 1/4-20 | 5/16 | 1.455 | S | 2.000 | 2 | 50.800 | 3/8-16 | 1/2 | 2.223 |
BC, TPC, e SLH non applicabile al tipo in pollici.
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GPA18MR5150-A-C[10,12] |
GPA18MR5150-A-H6.35 |
GPA18MR5150-A-H[6-18/1] |
GPA18MR5150-A-HUC |
GPA18MR5150-A-HUD |
GPA18MR5150-A-HUE |
GPA18MR5150-A-HUEF |
GPA18MR5150-A-HUF |
GPA18MR5150-A-HUFG |
GPA18MR5150-A-HUG |
GPA18MR5150-A-N[8,10,11,12] |
GPA18MR5150-A-NK10 |
GPA18MR5150-A-NUD |
GPA18MR5150-A-NUE |
GPA18MR5150-A-P6.35 |
GPA18MR5150-A-P[6-12/1] |
GPA18MR5150-A-PUC |
GPA18MR5150-A-PUD |
GPA18MR5150-A-PUE |
GPA18MR5150-A-V6.35 |
GPA18MR5150-A-V[6-16/1] |
GPA18MR5150-A-Y[6-16/1] |
GPA18MR5150-B-[] |
GPA18MR5150-B-C10 |
GPA18MR5150-B-F6.35 |
GPA18MR5150-B-F[6-13/1] |
GPA18MR5150-B-H6.35 |
GPA18MR5150-B-H[6-15/1] |
GPA18MR5150-B-HUC |
GPA18MR5150-B-HUD |
GPA18MR5150-B-HUE |
GPA18MR5150-B-HUEF |
GPA18MR5150-B-HUF |
GPA18MR5150-B-N[8,10] |
GPA18MR5150-B-NK10 |
GPA18MR5150-B-NUD |
GPA18MR5150-B-NUE |
GPA18MR5150-B-P6.35 |
GPA18MR5150-B-P[6-11/1] |
GPA18MR5150-B-PUC |
GPA18MR5150-B-PUD |
GPA18MR5150-B-PUE |
GPA18MR5150-B-V6.35 |
GPA18MR5150-B-V[6-13/1] |
GPA18MR5250-A-C[10,12] |
GPA18MR5250-A-H6.35 |
GPA18MR5250-A-H[6-18/1] |
GPA18MR5250-A-HUC |
GPA18MR5250-A-HUD |
GPA18MR5250-A-HUE |
GPA18MR5250-A-HUEF |
GPA18MR5250-A-HUF |
GPA18MR5250-A-HUFG |
GPA18MR5250-A-HUG |
GPA18MR5250-A-N[8,10,11,12] |
GPA18MR5250-A-NK10 |
GPA18MR5250-A-NUD |
GPA18MR5250-A-NUE |
GPA18MR5250-A-P6.35 |
GPA18MR5250-A-P[6-12/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza cinghia usata (mm) | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Materiale | Trattamento superficie | Diam. foro albero d (inch) | Spec. foro albero (inch) | Specifiche foro albero (Diam. foro albero 10 Larghezza sede chiavetta 4mm Altezza 1.8mm) [NK] | Specifiche foro albero (Foro con gradino sui due lati) [Y] (mm) | Specifiche foro albero (Foro con gradino) [V] (mm) | Specifiche foro albero (Foro con gradino: fori svasati su lato mozzo) [F] (mm) | Specifiche foro albero (Foro rotondo + Maschiatura) [P] (mm) | Specifiche foro albero (Foro rotondo) [H] (mm) | Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta nuovo JIS + Maschiatura) [N] (mm) | Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta vecchio JIS + Maschiatura) [C] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 18 | - | - | ||
15.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 1/4 | [HU] Foro rotondo in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 5/16 | [HU] Foro rotondo in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 3/8 | [HU] Foro rotondo in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 7/16 | [HU] Foro rotondo in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 1/2 | [HU] Foro rotondo in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 9/16 | [HU] Foro rotondo in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 5/8 | [HU] Foro rotondo in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
21.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 5/16 | [NU] Sede chiavetta + Masch in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 3/8 | [NU] Sede chiavetta + Masch in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
18.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 1/4 | [PU] Foro rotondo + Maschiatura in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 5/16 | [PU] Foro rotondo + Maschiatura in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 3/8 | [PU] Foro rotondo + Maschiatura in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 6 ~ 16 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | 6 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6 ~ 13 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
16.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 1/4 | [HU] Foro rotondo in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 5/16 | [HU] Foro rotondo in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 3/8 | [HU] Foro rotondo in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 7/16 | [HU] Foro rotondo in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 1/2 | [HU] Foro rotondo in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.17 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 5/16 | [NU] Sede chiavetta + Masch in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.17 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 3/8 | [NU] Sede chiavetta + Masch in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 11 | - | - | - | ||
19.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 1/4 | [PU] Foro rotondo + Maschiatura in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 5/16 | [PU] Foro rotondo + Maschiatura in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 3/8 | [PU] Foro rotondo + Maschiatura in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 15 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 6 ~ 13 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 25 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 25 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 25 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 18 | - | - | ||
16.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 18 | Profilo B | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 1/4 | [HU] Foro rotondo in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 5/16 | [HU] Foro rotondo in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 3/8 | [HU] Foro rotondo in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 7/16 | [HU] Foro rotondo in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 1/2 | [HU] Foro rotondo in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 9/16 | [HU] Foro rotondo in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 5/8 | [HU] Foro rotondo in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 7 giorni | 25 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 25 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.11 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 5/16 | [NU] Sede chiavetta + Masch in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.11 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 3/8 | [NU] Sede chiavetta + Masch in pollici | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 7 giorni | 25 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 6.35 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 25 | 18 | Profilo A | [Alluminio] Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | - | - |
Loading...
Tipo | Pulegge dentate | Tipo cinghia | MR5(for PowerGrip® GT®3) | Pulegge dentate/tenditori | Pulegge |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia usata (mm)
Numero di denti(t)
Profilo puleggia
Materiale
Trattamento superficie
Diam. foro albero d(inch)
Spec. foro albero(inch)
Specifiche foro albero (Diam. foro albero 10 Larghezza sede chiavetta 4mm Altezza 1.8mm) [NK]
Specifiche foro albero (Foro con gradino sui due lati) [Y](mm)
Specifiche foro albero (Foro con gradino) [V](mm)
Specifiche foro albero (Foro con gradino: fori svasati su lato mozzo) [F](mm)
Specifiche foro albero (Foro rotondo + Maschiatura) [P](mm)
Specifiche foro albero (Foro rotondo) [H](mm)
Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta nuovo JIS + Maschiatura) [N](mm)
Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta vecchio JIS + Maschiatura) [C](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali