Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Fori laterali orizzontali |
Fori laterali verticali |
Tipo | [ M ] Materiale | Finitura superficie |
ALB33HS ALB33VS |
equiv. 1.0038 | Ossido nero |
SALB33HS SALB33VS |
equiv. 1.4301 | - |
[ T ]Tolleranza
Dimensione | Toll. | Finitura | Geometrico | ||
0.0 | ±0.3 | 6.0μm | Superfici |
0.015 T.I.R |
|
0.00 | ±0.03 | 3.0μm | |||
0.000 | ±0.020 | 1.6μm |
D(DA) Foro tassello | ||
Misura | Tolleranza | |
6 F7 | +0.010/+0.022 | |
8 F7 | +0.013/+0.028 | |
6 H6 | +0.000/+0.008 | |
8 H6 | +0.000/+0.009 |
Codice articolo | ||||||||||||||||
Selezione foro | Selezione spina | Selezione foro | Selezione spina | |||||||||||||
Tipo | Larghezza | - | T | - | A | - | B | - | N/M | - | D | - | NA/MA | - | DA | |
SALB33HS | 25 | - | T17 | - | A74 | - | B62 | - | M8 | - | D8F | - | MA8 | - | DA8F | |
ALB33VS | 25 | - | T17 | - | A74 | - | B62 | - | M8 | - | D8F | - | MA8 | - | DA8F |
NAAMS configurabile (blocchi a L con fori laterali orizzontali)
Codice articolo | T Spessore (aum. di 1 mm) |
A Lunghezza (aum. di 1 mm) |
B Lunghezza (aum. di 1 mm) |
Selezione (1) | Selezione (2) | A1 (±0.3) |
A2 (±0.03) |
A3 (REF) |
B1 (±0.03) |
B2 (±0.03) |
|||
Tipo | W Larghezza |
N/M Selezione foro (1) | D Foro tassello (1) | NA/MA Selezione foro (2) | DA Foro tassello (2) | ||||||||
ALB33HS SALB33HS |
20 25 |
10 - 20 | 65 - 120 | 50 - 120 | N9 N11 M8 M10 |
D6F (F7) D6H (H6) D8F (F7) D8H (H6) |
NA9 NA11 MA8 MA10 |
DA6F (F7) DA6H (H6) DA8F (F7) DA8H (H6) |
A-60 | A-50 | A-40 | B-10-T | B-10 |
N/NA- Foro passante, N9/NA9 per M8 vite, N11/NA11 per M10 vite
M/MA- Foro filettato (filettatura grossa), M8 x 1,25; M10 x 1,5
D/DA- Foro tassello
NAAMS configurabile (blocchi a L con fori laterali verticali)
Codice articolo | T Spessore (aum. di 1 mm) |
A Lunghezza (aum. di 1 mm) |
B Lunghezza (aum. di 1 mm) |
Selezione (1) | Selezione (2) | A1 (±0.3) |
A2 (±0.03) |
B1 (±0.03) |
B2 (±0.03) |
B3 (±0.03) |
|||
Tipo | W Larghezza |
N/M Selezione foro (1) | D Foro tassello (1) | NA/MA Selezione foro (2) | DA Foro tassello (2) | ||||||||
ALB33VS SALB33VS |
20 25 |
10 - 20 | 65 - 120 | 50 - 120 B1=5 o B1≥20 |
M8 M10 N9 N11 |
D6F (F7) D6H (H6) D8F (F7) D8H (H6) |
NA9 NA11 MA8 MA10 |
DA6F (F7) DA6H (H6) DA8F (F7) DA8H (H6) |
A-40-T | A-40 | B-30 | B-20 | B-10 |
Condizione: B1=20 o B1≥35
N/NA- Foro passante, N9/NA9 per M8 vite, N11/NA11 per M10 vite
M/MA- Foro filettato (filettatura grossa), M8 x 1,25; M10 x 1,5
D/DA- Foro tassello
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ALB33HS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (W) | Orientamento foro laterale | #2 (T) Spessore (mm) | #3 (A) Altezza (mm) | #3 (N) Foro passante (1) (mm) | #4 (B) Lunghezza (mm) | #5 (M) Foro maschiato (1) | #7 (MA) Foro maschiato (2) | #7 (NA) Foro passante (2) (mm) | Selezione foro D | Selezione foro DA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 39 giorni | 20 | Foro laterale orizzontale | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 giorni | 20 | Foro laterale orizzontale | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 giorni | 20 | Foro laterale orizzontale | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 giorni | 20 | Foro laterale orizzontale | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 giorni | 25 | Foro laterale orizzontale | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 giorni | 25 | Foro laterale orizzontale | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 giorni | 25 | Foro laterale orizzontale | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 giorni | 25 | Foro laterale orizzontale | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 giorni | 20 | Foro laterale verticale | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 giorni | 20 | Foro laterale verticale | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 giorni | 20 | Foro laterale verticale | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 giorni | 20 | Foro laterale verticale | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 giorni | 25 | Foro laterale verticale | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 giorni | 25 | Foro laterale verticale | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 giorni | 25 | Foro laterale verticale | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 giorni | 25 | Foro laterale verticale | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H |
Loading...
Standard or Configurable | Configurabile | Number of Holes | 3 Fori | Shape | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fori | 3x3 | Materiale | equiv. 1.0038 | Foro Inch/Metrico | Metrico |
Configura
Proprietà di base
Larghezza (W)
Orientamento foro laterale
#2 (T) Spessore(mm)
#3 (A) Altezza(mm)
#3 (N) Foro passante (1)(mm)
#4 (B) Lunghezza(mm)
#5 (M) Foro maschiato (1)
#7 (MA) Foro maschiato (2)
#7 (NA) Foro passante (2)(mm)
Selezione foro D
Selezione foro DA
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali