Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1-pack With Total of 100
Specifications
Materials | 66 Nylon UL94V-2 |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +110°C |
Color | Light Green |
International Certified Standard | UL (E64962) |
Codice componente
|
---|
CTAM1-HS |
KR7G5-HS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Mounting Hole Diameter φ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.3 | |
39.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.5 |
Loading...
Material | 66 Nylon (UL94V-2) | Fixing System | Screw Fastening Type | Color | Light Green |
---|
Configura
Proprietà di base
Mounting Hole Diameter φ(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali