Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number | Compatible Hood Type |
M1DP-06-06B | E Type |
M1DP-10-10B | |
M1DP-16-16B | |
M1DP-24-24B | |
M1DPF-06-06B | E Type (With Lid) |
M1DPF-10-10B | |
M1DPF-16-16B | |
M1DPF-24-24B | |
M1DPP-03-03A | A Type |
M1DPA-03-03A | |
M1DPA-03-10A | |
M1DPA-03-16A |
Combination Table
Model Number | Compatible Hood Type | Base Type | Compatible Connector Number of Cores | ||||
E Type (Screw Type) | E Type (Crimp Type) | A Type | D Type | DD Type | |||
M1DP-06-06B | E Type | Without Lid | 6 | 6 | - | - | 24 |
M1DP-10-10B | 10 | 10 | - | - | 42 | ||
M1DP-16-16B | 16 | 16 | - | - | 72 | ||
M1DP-24-24B | 24 | 24 | - | - | - | ||
M1DPF-06-06B | E Type | With Lid | 6 | 6 | - | - | 24 |
M1DPF-10-10B | 10 | 10 | - | - | 42 | ||
M1DPF-16-16B | 16 | 16 | - | - | 72 | ||
M1DPF-24-24B | 24 | 24 | - | - | - | ||
M1DPP-03-03A | A Type | - | - | - | - | 7 | - |
M1DPA-03-03A | - | - | 3 | - | - | ||
M1DPA-03-10A | - | - | 10 | 15 | - | ||
M1DPA-03-16A | - | - | 16 | 25 | - |
Codice componente
|
---|
M1DP-06-06B |
M1DP-10-10B |
M1DP-16-16B |
M1DP-24-24B |
M1DPA-03-03A |
M1DPA-03-10A |
M1DPA-03-16A |
M1DPF-06-06B |
M1DPF-10-10B |
M1DPF-16-16B |
M1DPF-24-24B |
M1DPP-03-03A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protection function (environmentally resistant) | Representative Standard | Compatible Hood Model | Han-E Model Equivalent (Core) | Han-EE Type Equivalent (Core) | Han-D Model Equivalent (Core) | Han-DD Type Equivalent (Core) | Compatible Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Disponibile] Yes | - | E Model | 6 | 10 | - | 24 | - | |
17.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Disponibile] Yes | - | E Model | 10 | 18 | - | 42 | - | |
18.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Disponibile] Yes | - | E Model | 16 | 32 | 40 | 72 | - | |
21.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Disponibile] Yes | - | E Model | 24 | 46 | 64 | 108 | - | |
6.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Disponibile] IP65 | CE | A Model | - | - | - | - | MSCR-A03-SP, MSCR-A03-SF, | |
15.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Disponibile] IP65 | CE | A, D Model | - | - | - | - | MSCR-A10-SP, MSCR-A10-SF, MCON-D15-SP, MCON-D15-SF | |
22.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Disponibile] IP65 | CE | A, D Model | - | - | - | - | MSCR-A16-SP, MSCR-A16-SF, MCON-D25-SP, MCON-D25-SF | |
21.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Disponibile] Yes | - | E Model | 6 | 10 | - | 24 | - | |
24.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Disponibile] Yes | - | E Model | 10 | 18 | - | 42 | - | |
26.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Disponibile] Yes | - | E Model | 16 | 32 | 40 | 72 | - | |
29.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Disponibile] Yes | - | E Model | 24 | 46 | 64 | 108 | - | |
4.96 € | 2 | 5 giorni | [Disponibile] IP65 | CE | D Model | - | - | - | - | MCON-D07-SP, MCON-D07-SF |
Loading...
Connector Shape | Square Type | Connector series initials | G / H / I | G·H·I | Impieghi pesanti |
---|
Configura
Proprietà di base
Protection function (environmentally resistant)
Representative Standard
Compatible Hood Model
Han-E Model Equivalent(Core)
Han-EE Type Equivalent(Core)
Han-D Model Equivalent(Core)
Han-DD Type Equivalent(Core)
Compatible Connector
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali