Dust-proof Cap (for Panel Mounting, Relay Adapter)

Dust-proof Cap (for Panel Mounting, Relay Adapter)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Se montato su un jack da pannello o su un adattatore in linea, questo cappuccio antipolvere impedisce l'ingresso di polvere e contaminanti nella parte di accoppiamento quando il connettore non è collegato e impedisce il contatto accidentale del connettore con parti sotto tensione quando non è collegato.

● It is mounted to the panel mounting receptacle and the relay adapter and prevents dust or foreign matter from entering into the fitting portion when the connector is not connected.
● It prevents accidents caused by touching live parts when the connector is not connected.


· It is not waterproof, so take care if using in places exposed to water or oil.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Dust-proof Cap (for Panel Mounting, Relay Adapter):Related Image

Model NumberCompatible
Shell Size
MMS25043-12D12S
MMS25043-14D14S
MMS25043-16D16S,16
MMS25043-18D18
MMS25043-20D20
MMS25043-22D22
MMS25043-24D24
MMS25043-28D28
MMS25043-32D32,32A
MMS25043-36D36

Più Informazioni

Dust-proof Cap (for Panel Mounting, Relay Adapter):Related Image

Material / Finish

ItemMaterialsFinish
CapAluminum AlloyTrivalent Black Chromate Treatment
Gasket
Synthetic Rubber-
RivetIronNickel-plated
End LinkStainless Steel-
Punching ChainStainless Steel-
End LinkStainless Steel-

Codice componente
MMS25043-12D
MMS25043-14D
MMS25043-16D
MMS25043-18D
MMS25043-20D
MMS25043-22D
MMS25043-24D
MMS25043-28D
MMS25043-32D
MMS25043-36D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatible Shell Size

4.20 €

1 Disponibile 5 giorni 12S

4.16 €

1 Disponibile 5 giorni 14S

5.01 €

1 Disponibile 5 giorni 16S,16

4.73 €

1 Disponibile 5 giorni 18

5.56 €

1 Disponibile 5 giorni 20

5.11 €

1 Disponibile 5 giorni 22

4.62 €

1 Disponibile 5 giorni 24

6.40 €

1 Disponibile 5 giorni 28

5.66 €

1 Disponibile 5 giorni 32,32A.

7.35 €

1 Disponibile 5 giorni 36

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico