Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number | Quantity per Pack | ØD (When Fixed) | N | Sheet Thickness | W |
COPU2 | 20P (20 Pieces) | 3.2 | 16.0 | 0.6 | 9.5 |
COPU3 | 4.8 | ||||
COPU4 | 6.4 | ||||
COPU5 | 7.9 | ||||
COPU6 | 9.5 | ||||
COPU7 | 11.1 | ||||
COPU8 | 12.7 | ||||
COPU9 | 14.3 | 18.0 | |||
COPU10 | 15.9 | ||||
COPU11 | 17.5 | 12.7 | |||
COPU12 | 19.1 | ||||
COPU14 | 22.2 | ||||
COPU16 | 25.4 | ||||
COPU18 | 28.6 |
Material | SUS304 2B |
Operating Temperature Range | -30°C ~ +85°C |
Codice componente
|
---|
COPU2-20P |
COPU3-20P |
COPU4-20P |
COPU5-20P |
COPU6-20P |
COPU7-20P |
COPU8-20P |
COPU9-20P |
COPU10-20P |
COPU11-20P |
COPU12-20P |
COPU14-20P |
COPU16-20P |
COPU18-20P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Inner Diameter (When Fixed) (φmm) | W Sizes (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.35 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.2 | 9.5 | |
8.25 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.8 | 9.5 | |
8.25 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.4 | 9.5 | |
8.25 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7.9 | 9.5 | |
8.31 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9.5 | 9.5 | |
10.47 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11.1 | 9.5 | |
10.47 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12.7 | 9.5 | |
10.47 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14.3 | 9.5 | |
10.47 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15.9 | 9.5 | |
19.17 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17.5 | 12.7 | |
19.17 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 19.1 | 12.7 | |
19.19 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22.2 | 12.7 | |
19.19 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25.4 | 12.7 | |
19.26 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 28.6 | 12.7 |
Loading...
Material | SUS304 2B | Color | Silver | Anchoring Method | Screw Mounting |
---|---|---|---|---|---|
Quantity / Pack(Pcs.) | 20 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Inner Diameter (When Fixed)(φmm)
W Sizes(mm)
Attributi opzionali