Waterproof Cap for MS Bayonet Connector (for Panel Mounting, Relay Adapter)

Waterproof Cap for MS Bayonet Connector (for Panel Mounting, Relay Adapter)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Se montato su un jack da pannello o su un adattatore in linea, questo cappuccio impedisce l'ingresso di polvere e contaminanti nella parte di accoppiamento quando il connettore non è collegato e mantiene la protezione dai contatti e l'impermeabilità.
  • MIL

● Dustproof cap used for when the relay adapter and panel
receptacle are removed.
● Dedicated Bayonet VG95234 standard.
● Foreign Matter Intrusion Protection
● Contact Protection


· This cannot be used with straight connectors

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

 Waterproof Cap for MS Bayonet Connector (for Panel Mounting, Relay Adapter):Related Image

Model NumberShell SizeWeight
(g)
VGM95234-10R10SL15
VGM95234-14R14S19
VGM95234-16R1624
VGM95234-18R1827
VGM95234-22R2233
VGM95234-28R2848

Più Informazioni

Waterproof Cap for MS Bayonet Connector (for Panel Mounting, Relay Adapter):Related Image

Material
CapAluminum Alloy and Zinc Cobalt Plating (Black)
RivetStainless Steel and Zinc Cobalt Plating (Black)
Chain
Codice componente
VGM95234-10R
VGM95234-14R
VGM95234-16R
VGM95234-18R
VGM95234-22R
VGM95234-28R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatible Shell Size

30.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10SL

35.54 €

1 Disponibile 5 giorni 14S

38.61 €

1 Disponibile 5 giorni 16

42.31 €

1 Disponibile 5 giorni 18

46.84 €

1 Disponibile 5 giorni 22

54.14 €

1 Disponibile 5 giorni 28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifications For Relay For Panel Mounting Compatible Connector Form Relay For Panel Mounting

Supporto tecnico