Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series)

Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Utensile di crimpatura speciale per connettori serie D5000 [Caratteristiche] Utensile di crimpatura appositamente progettato per i connettori dinamici serie D5000 di TE. -Adatta a crimpare terminali di grandi dimensioni da AWG10 a AWG16.

● Dedicated crimping tools for D5000 series connectors.

· It can only crimp compatible contacts.
· Tools developed for proto-model protection work.
For product manufacturing lines, we recommend using the tools specified by the connector manufacturer.
· A die-integrated tool.
· This tool cannot be calibrated.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSHT-A02

Specifiche

Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series):Related Image

ModelCompatible
Series
Compatible
Contacts
Contact
Type
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2Sheath Outer Diameter Ømm
MSHT-A02D5200917804-2Male (Pin)16 ~ 141.25 ~ 2.23.0 ~ 3.8600
917805-212 ~ 104.0 ~ 5.24.0 ~ 5.2
316040-2Female (Socket)16 ~ 141.25 ~ 2.23.0 ~ 3.8
316041-212 ~ 104.0 ~ 5.24.0 ~ 5.2

Più Informazioni

■ blade type guide
Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series):Related Image

Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series):Related Image

Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series):Related Image

Codice componente
MSHT-A02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

218.63 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Type Dynamic Connector (5200 Series) Product Classification Crimping Tool

Si trova sulla pagina di Original Dynamic Connector Manual Crimping Tools (D5000 Series), il codice articolo è il seguente: MSHT-A02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSHT-A02.

Supporto tecnico