Codice articolo del costruttore: MSHT-A03
Marca: MISUMI
Prezzo: 218.63 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MSHT-A03
Model | Compatible Series | Compatible Contacts | Contact Type | Compatible Wire | Weight (g) | ||
AWG | Conductor Section Area mm2 | Coating Outer Diameter (MAX) | |||||
MSHT-A03 | Commercial MATE-N- LOK | 60618-1 | Male (Pin) | 24 ~ 18 | 0.2 ~ 0.89 | 2.5 | 600 |
60620-1 | 20 ~ 14 | 0.5 ~ 2.27 | 3.3 | ||||
60617-1 | Female (Socket) | 24 ~ 18 | 0.2 ~ 0.89 | 2.5 | |||
60619-1 | 20 ~ 14 | 0.5 ~ 2.27 | 3.3 |
Applicable Type | Commercial MATE-N-LOK Connector | Product Classification | Crimping Tool |
---|
Si trova sulla pagina di Original MATE-N-lOK Commercial Manual Crimping Tools, il codice articolo è il seguente: MSHT-A03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSHT-A03.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali