• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

NH Connector Original Manual Crimpers

NH Connector Original Manual Crimpers

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MSHT-J02

Marca: MISUMI

Prezzo: 218.63

Tempi di consegna: 5 giorni


● Dedicated crimping tools for the NH series connectors.


· It can only crimp compatible contacts.
· Tools developed for proto-model protection work.
For product manufacturing lines, we recommend using the tools specified by the connector manufacturer.
· A die-integrated tool.
· This tool cannot be calibrated.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSHT-J02

Specifiche

NH Connector Original Manual Crimpers:Related Image

Model NumberCompatible
Series
Compatible
Contacts
Contact
Type
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2Sheath Outer Diameter Ømm
MSHT-J02NH/SMBHF-001T-0.8BSSMale (Pin)28 ~ 220.08 ~ 0.331.2 ~ 1.7600
BYM-001T-P0.6SFemale (Socket)28 ~ 220.08 ~ 0.331.2 ~ 1.8

■Blade type guide

Blade Symbols 

AWG

Compatible Contact 

A

28 ~ 26

BYM-001T-P0.6S

B

24 ~ 22

C

28 ~ 26

BHF-001T-0.8BSS

D

24 ~ 22

NH Connector Original Manual Crimpers:Related Image

Più Informazioni

NH Connector Original Manual Crimpers:Related Image

NH Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Codice componente
MSHT-J02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

218.63 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Type NH Connector Product Classification Crimping Tool

Si trova sulla pagina di NH Connector Original Manual Crimpers, il codice articolo è il seguente: MSHT-J02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSHT-J02.

Supporto tecnico