• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

5559 / 5557 Connector Original Manual Crimpers

5559 / 5557 Connector Original Manual Crimpers

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MSHT-M04

Marca: MISUMI

Prezzo: 218.63

Tempi di consegna: 5 giorni


● Dedicated crimping tools for 5559 / 5557 series connectors.



· It can only crimp compatible contacts.
· Tools developed for proto-model protection work.
For product manufacturing lines, we recommend using the tools specified by the connector manufacturer.
· A die-integrated tool.
· This tool cannot be calibrated.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSHT-M04

Specifiche

5559 / 5557 Connector Original Manual Crimpers:Related Image

Model NumberCompatible
Series
Compatible
Contacts
Contact
Type
Compatible WireWeight
(g)
AWGConductor Section Area mm2Sheath Outer Diameter Ømm
MSHT-M045559/55575558TLSMale (Pin)24 ~ 180.2 ~ 0.81.3 ~ 3.1600
5558PBT3LS161.23.1MAX
5556TLSFemale (Socket)24 ~ 180.2 ~ 0.81.3 ~ 3.1
5556PBT3LS161.23.1MAX

Più Informazioni

5559 / 5557 Connector Original Manual Crimpers:Related Image

5559 / 5557 Connector Original Manual Crimpers:Related Image
Codice componente
MSHT-M04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

218.63 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Type 5559 / 5557 Connectors Product Classification Crimping Tool

Si trova sulla pagina di 5559 / 5557 Connector Original Manual Crimpers, il codice articolo è il seguente: MSHT-M04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSHT-M04.

Supporto tecnico