Cable ties (Standard White, Weather-resistant Black)【100 Pezzi per confezione】

Cable ties (Standard White, Weather-resistant Black)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Binding Band that conforms to UL standards.
White is for indoor use. Black is weather resistant.
100 pieces product pack
  • UL
  • Flame-Retardant

● A one-piece molded plastic cable tie.
● Structured to lock and not come off once tied.
● Excellent safety as it uses self-extinguishing materials.
● Weather resistant model is a cable tie that is strong against ultraviolet rays. Also excellent for outdoor use
● 66 nylon will naturally change to a yellowish color over time. (Please note that this is not a defect).

·Keep it sealed to maintain its strength after opening.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Cable ties (Standard White, Weather-resistant Black):Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack
Model NumberType
(Color)
CV-075-100PWStandard
Type
(white)
CV-100-100PW
CV-120S-100PW
CV-140S-100PW
CV-165-100PW
CV-200M-100PW
CV-120L-100PW
CV-160L-100PW
CV-180-100PW
CV-200-100PW
CV-250-100PW
CV-280L-100PW
CV-300-100PW
CV-340-100PW
CV-380-100PW

Model NumberType
(Color)
CV-075W-100PWWeather Resistance
Type
(black)
CV-100W-100PW
CV-120SW-100PW
CV-140SW-100PW
CV-165W-100PW
CV-200MW-100PW
CV-120LW-100PW
CV-160LW-100PW
CV-180W-100PW
CV-200W-100PW
CV-250W-100PW
CV-280LW-100PW
CV-300W-100PW
CV-340W-100PW
CV-380W-100PW
* The L dimension of the CV-380W is 375 ±2.5.

Più Informazioni

Cable ties (Standard White, Weather-resistant Black):Related Image
Cable ties (Standard White, Weather-resistant Black):Related Image

Model NumberBundle Diameter
Range
(mm)
Loop
Tensile Strength
Standard Value
kgf (lbs)
Size (mm)Weight
(g / piece)
LABT
CV-075(W)2 ~ 188.16
(18)
75 ± 12.447.8 ± 11.0 0.27
CV-100(W)2 ~ 25100 ± 2.52.573.8 ± 21.00.34
CV-120S(W)2 ~ 30120 ± 12.591.5 ± 11.20.33
CV-140S(W)3 ~ 35142 ± 12.5111.5 ± 11.160.48
CV-165(W)3 ~ 44165 ± 1.52.5136 ± 11.30.51
CV-200M (W)5 ~ 55203 ± 2.52.5176.5 ± 1.51.3 0.66
CV-120L(W)2 ~ 3022.68
(50)
120 ± 14.886.4 ± 11.5 0.79
CV-160L(W)3 ~ 42160 ± 1.54.8106 ± 11.61.05
CV-180(W)5 ~ 49180 ± 1.53.6150.5 ± 11.31.00
CV-200(W)5 ~ 55203 ± 2.54.6168.3 ± 1.51.61.33
CV-250(W)6 ~ 74249 ± 2.54.8215 ± 2.51.522.00
CV-280L(W)6 ~ 7854.43
(120)
281 ± 2.57.5237 ± 2.51.7 3.83
CV-300(W)7 ~ 88301 ± 2.57.6257 ± 2.51.634.25
CV-340(W)7 ~ 99338 ± 2.57.6295 ± 2.51.8 4.60
CV-380(W)7 ~ 110380 ± 2.57.6332 ± 2.52.0 5.20

Specifications
Material66 Nylon, UL94V-2
ColorWhite (standard product) or black (weather resistant product)
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
* UL File No. E97527
Codice componente
CV-075-100PW
CV-100-100PW
CV-100W-100PW
CV-120L-100PW
CV-120LW-100PW
CV-120S-100PW
CV-120SW-100PW
CV-140S-100PW
CV-160L-100PW
CV-165-100PW
CV-165W-100PW
CV-180-100PW
CV-180W-100PW
CV-200-100PW
CV-200M-100PW
CV-200MW-100PW
CV-200W-100PW
CV-250-100PW
CV-250W-100PW
CV-280L-100PW
CV-280LW-100PW
CV-300-100PW
CV-300W-100PW
CV-340-100PW
CV-340W-100PW
CV-380-100PW
CV-380W-100PW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Color Environment resistance

2.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 15752.4BiancoFlame-retardant

2.76 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 221002.5BiancoFlame-retardant

2.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 221002.5NeroWeather Resistant / Flame-retardant

7.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 271204.8BiancoFlame-retardant

8.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 271204.8NeroWeather Resistant / Flame-retardant

3.22 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 281202.5BiancoFlame-retardant

3.48 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 281202.5NeroWeather Resistant / Flame-retardant

4.24 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 351422.5BiancoFlame-retardant

8.44 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 391604.8BiancoFlame-retardant

4.72 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 431652.5BiancoFlame-retardant

5.20 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 431652.5NeroWeather Resistant / Flame-retardant

8.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 461803.6BiancoFlame-retardant

9.65 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 461803.6NeroWeather Resistant / Flame-retardant

8.52 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 522034.6BiancoFlame-retardant

6.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 552032.5BiancoFlame-retardant

7.15 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 552032.5NeroWeather Resistant / Flame-retardant

10.06 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 522034.6NeroWeather Resistant / Flame-retardant

13.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 682504.8BiancoFlame-retardant

15.07 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 682504.8NeroWeather Resistant / Flame-retardant

17.30 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 742807.6BiancoFlame-retardant

19.84 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 742807.6NeroWeather Resistant / Flame-retardant

16.86 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 803007.6BiancoFlame-retardant

18.18 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 803007.6NeroWeather Resistant / Flame-retardant

20.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 923407.6BiancoFlame-retardant

22.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 923407.6NeroWeather Resistant / Flame-retardant

24.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1053807.6BiancoFlame-retardant

27.48 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1053807.6NeroWeather Resistant / Flame-retardant

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Representative Standard UL
Material (Details) 66 Nylon Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) -40 ~ +85 Quantity(P) 100

Supporto tecnico