Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number | Color Symbol |
ZH | K |
G | |
E | |
NS |
Material | SPHC |
Plate Thickness | 1.6mm |
Codice componente
|
---|
ZH-E |
ZH-G |
ZH-K |
ZH-NS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Paint Surface Processing | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Powder Paint | E Color (Approximate Munsell Value 5Y8/1) | |
70.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Powder Paint | G Color (Approximate Munsell Value 5Y7/1) | |
70.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Powder Paint | K Color (Approximate Munsell Value 2.5Y9/1) | |
70.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | Surface Preparation | - |
Loading...
Material | Steel | Body Board Thickness(mm) | 1.6 | Size Width(mm) | 260 |
---|---|---|---|---|---|
Sizes Vertical(mm) | 300 | Dimensions Thickness / Depth(mm) | 25 |
Configura
Proprietà di base
Paint Surface Processing
Color
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali