• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Stainless Steel Large Cable Clamp with Urethane Cover

Stainless Steel Large Cable Clamp with Urethane Cover
  • Sconto volumi elevati
Impedisce l'ingresso di polvere e sporcizia dall'esterno. Ampio ingresso/uscita dei cavi per un'eccellente lavorabilità.

● It is a large cable clamp with urethane.
● The depth and width of the product are the same as the
steel space-saving model.
● All metal members are stainless steel.

· It does not have a waterproof and dustproof structure.
· We recommend indoor use.
· The specification in the height direction is different from the steel model.
Check the outline drawing.
· It will be shipped with a protective sheet mounted on the surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Stainless Steel Large Cable Clamp with Urethane Cover:Related Image

Model NumberSurface FinishingSelf Weight (g)
KBSUS-60BA130
KBSUS-100130
KBSUS-150260
KBSUS-220260


■ Body
MaterialSUS304
Plate Thickness1.5mm

■ Surface Finish
BA
(Bright / Annealing)
Surface with a Beautiful Sheen

■ Flexible Urethane Foam
Apparent Density0.4g/cm3Permanent Compression Set25%
Hardness20 ± 5 (Ascar C)Operating Temperature-20 ~ 100°C
Tensile Strength1.5 MPa or moreWater Absorption Rate5% or less
Stretch300% or moreColorBlack
Compressive Stress400gf/cm2 

Più Informazioni

Stainless Steel Large Cable Clamp with Urethane Cover:Related Image
Codice componente
KBSUS-60
KBSUS-100
KBSUS-150
KBSUS-220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCharacteristics Size Width
(mm)

33.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10Opening Horizontal Sizes 60 mm80

38.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10Opening Horizontal Sizes 100 mm120

45.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10Opening Horizontal Sizes 150 mm170

52.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10Opening Horizontal Sizes 220 mm240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material SUS304 Body Board Thickness(mm) 1.5 Sizes Vertical(mm) 80
Dimensions Thickness / Depth(mm) 20 Paint Surface Processing BA (Bright / Annealing) Screw Size M6

Supporto tecnico