Dedicated D-Sub Connector Contacts Crimper

Dedicated D-Sub Connector Contacts Crimper

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Dedicated for Crimp Contact / Crimping Tools

● It is a crimp tool dedicated for the contact of the EMI crimp D-sub connector. 

· It is a crimp tool dedicated for the D-sub crimp model contact.
Do not process it using third-party products or pliers. There is a risk of disconnection or dropout.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Dedicated D-Sub Connector Contacts Crimper:Related Image

ModelContentWeight
g
CT150-2B-DCCrimping Tool665
CT150-2-DC600

Più Informazioni

Dedicated D-Sub Connector Contacts Crimper:Related Image

Specifications
Contact
Size
Applicable Electric WireApplicable Crimping ToolInsertion / Extracting Tool
AWG SizeConductor Section Area mm2Insulation OD (mm)ModelInsulation OD: Ø1.7 or less
20-18#18 ~ #220.81 ~ 0.32Ø1.95 or lessCT150-2B-DCJIET-DXC-20
20-22#22 ~ #240.32 ~ 0.21Ø1.2 ~ Ø1.7CT150-2-DC
20-24#24 ~ #280.21 ~ 0.08Ø0.8 ~ Ø1.5
Codice componente
CT150-2-DC
CT150-2B-DC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Contact Model Compatible Wire Size
(AWG)

1,258.45 €

1 Disponibile 5 giorni 20-22/20-2422 ~ 28

1,298.04 €

1 Disponibile 5 giorni 20-1818 ~ 22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Type Dsub Connector EMI Crimp Product Classification Crimping Tool

Supporto tecnico