Codice articolo del costruttore: 0999-000-0110H
Marca: MISUMI
Prezzo: 766.14 €
Tempi di consegna: 5 giorni
● A special tool for crimping E contacts and D contacts. Each series can be commonly used.
· Use the B model crimping tool as shown in the picture on the right when crimping a fat wire with a conducting cross-sectional area of 1.5 mm2.
· A locator is necessary to carry out crimping with the B model tool. Select one that matches the contact. (Included with the A model).
· For B model tools, use a gauge pin and regularly adjust the crimping depth.
· 0999-000-0310 (0.14 – 4.0 mm2)
· 0999-000-0311 (0.14 – 2.5 mm2)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0999-000-0110H
Model | Content | Weight (g) |
0999-000-0110H | A type crimping tool (0.5 to 4.0 mm2) | 640.0 |
0999-000-0001 | B type crimping tool (0.14 to 4.0 mm2) | 702.3 |
0999-000-0310 | B type locator (for E contact) | 3.7 |
0999-000-0311 | B type locator (for D contact) | 3.7 |
0999-000-0379 | Gauge pin for B type (0.14 to 4.0 mm2) | 27.0 |
Applicable Type | Han Waterproof Connector | Core Wire Cross-sectional Area(mm2) | 0.14 ~ 1.5 | Product Classification | Type-A Crimping Tool |
---|
Si trova sulla pagina di Han Waterproof Connector Crimper, il codice articolo è il seguente: 0999-000-0110H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0999-000-0110H.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali