Material | Brass |
Surface Plating | Nickel-Plated |
Insulation Sleeve | Nylon (2-Stage, 3-Stage model) |
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number | Quantity per Pack | Weight (g) |
MWSB02B-20P | 20 Units | 0.5 |
MWSB02Y-20P | ||
MWSB03B-20P | 0.8 | |
MWSB03Y-20P |
Type | Model Number | Insulation Color | Energizing Current | Outline Drawing (mm) | Image |
2-Stage Type | MWSB02B | Black | 7A Max | ||
MWSB02Y | Yellow | ||||
3-Stage Type | MWSB03B | Black | |||
MWSB03Y | Yellow |
Codice componente
|
---|
MWSB02B-20P |
MWSB02Y-20P |
MWSB03B-20P |
MWSB03Y-20P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Connections (Pcs.) | Insulator Color | Product Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.14 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2 | Black | Inter-Terminal Pitch 7 mm Dedicated (2 Consecutive Model) Jumper strip | |
23.51 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 2 | Yellow | Inter-Terminal Pitch 7 mm Dedicated (2 Consecutive Model) Jumper strip | ||
27.60 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 3 | Black | Inter-Terminal Pitch 7 mm Dedicated (3 Consecutive Model) Jumper Strip | |
24.87 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 3 | Yellow | Inter-Terminal Pitch 7 mm Dedicated (3 Consecutive Model) Jumper Strip |
Loading...
Jumper Strip Shape | Y Model | Suitable Series | MWI (7 mm Pitch) |
---|
Configura
Proprietà di base
Number of Connections(Pcs.)
Insulator Color
Product Description
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali