Codice articolo del costruttore: JHTR1031C
Marca: MISUMI
Prezzo: 391.41 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JHTR1031C
Model Number | Connector Type | Compatible Contact Number | Compatible Wire | ||
AWG Size | Conductor Section Area mm2 | Insulation OD mm | |||
JHTR1031C | 3191 Connectors | 1190TL, 1189ATL | 20 ~ 14 | 0.5 ~ 2 | 1.6 ~ 4.1 |
1380TL, 1381ATL | 24 ~ 18 | 0.2 ~ 0.75 | 1.5 ~ 3.1 | ||
JHTR2262 | 1433ATL, 1434TL | 28 ~ 24 | 0.08 ~ 0.2 | 0.8 ~ 1.5 |
Codice componente
|
---|
JHTR1031C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
391.41 € | 1 | 5 giorni |
Loading...
Features
Specifications
Item | Content |
---|---|
Maximum Rated Voltage | 600 VAC / VDC |
Maximum Rated Current | 12 A |
Withstand Voltage | 1,500 VAC / 1 minute |
Insulation Resistance | 1,000 MΩ or more |
Contact Resistance | 10 mΩ or less |
Applicable Electric Wire Range | AWG28 ~ 14 (0.08 ~ 2 mm2) |
Suitable Electric Wire Insulation Outer Diameter | φ0.8 ~ φ4.1 mm |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +105°C |
Number of Cores | Rated Current (A) |
---|---|
2 | 12 |
3 | 11 |
4 | 9 |
6 | 9 |
9 | 8 |
12 | 8 |
Material
Item | Material |
---|---|
Housing | Nylon 66 (UL94V-2) |
Housing Color | White Color |
Crimp Contact | Brass / Copper Base Tin-Plated |
About Coupling
Applicable Type | 3191 Connectors | Compatible Wire Size(AWG) | 24 ~ 14 | Insulation Coating OD(mm) | 1.5 ~ 4.1 |
---|---|---|---|---|---|
Product Classification | Crimping Tool |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali