Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F1-CB01C56-010A
Model Number | Connector Type | Compatible Contact Number | Compatible Wire | Weight (g) |
AWG Size | ||||
F1-CB01C56-010A | CB01 Connector | CB01C5/6-010A-100P | 22 ~ 28 | 450 |
F1-CB01C56-020A | CB01C5/6-020A-100P | 20 ~ 22 |
Codice componente
|
---|
F1-CB01C56-010A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
1,010.10 € | 1 | 5 giorni |
Loading...
Features
Specifications
Item | Content |
---|---|
Rated Voltage | 250 V |
Rated Current | 3 A |
Withstand Voltage | 1,000 VAC (1 minute) |
Insulation Resistance | 1,000 MΩ or more / 500 VDC |
Contact Resistance | 15 mΩ or less |
Applicable Electric Wire Range | AWG28~20 (0.08~0.5 mm3) |
Suitable Electric Wire Insulation Outer Diameter | 1.0 ~ 1.7 mm |
Operating Temperature Range | -40 ~ +105°C |
Waterproofing Performance | JIS C 0920, Protection Degree 4 (IP64 or equivalent) |
Material
Item | Material |
---|---|
Housing | PBT (UL94V-0) White |
Terminal | Phosphor Bronze / Tin Plated |
Waterproof Packing | Silicone Rubber |
About Coupling
Applicable Type | CB01 Waterproof Connector | Compatible Wire Size(AWG) | 22 ~ 28 | Product Classification | Crimping Tool |
---|
Si trova sulla pagina di CB01 Waterproof Connector Genuine Manual Crimper, il codice articolo è il seguente: F1-CB01C56-010A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F1-CB01C56-010A.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali