Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number | Number of Poles | Weight (g) |
B7 | 2 | 0.65 |
4 | 1.44 | |
6 | 2.07 | |
8 | 3.06 | |
10 | 3.97 | |
B7.62 | 2 | 0.73 |
4 | 1.64 | |
6 | 2.38 | |
8 | 2.84 | |
10 | 3.88 |
Specification Table
Model Number | Number of Poles | Color of Cover | Inter-Terminal Pitch (mm) | Compatible Terminal Blocks | A (mm) | B (MAX) (mm) |
B7 | 2 | Black | 7 | 12.8 | 12.62 | |
4 | UK10 | 26.8 | 26.62 | |||
6 | UK210 | 40.8 | 40.62 | |||
8 | RTK-10M | 54.8 | 54.62 | |||
10 | 68.8 | 68.62 | ||||
B7.62 | 2 | 7.62 | ML-40S3EXF-* PCN-* - * | 13.42 | 13.24 | |
4 | 28.66 | 28.48 | ||||
6 | 43.9 | 43.72 | ||||
8 | 59.14 | 58.96 | ||||
10 | 74.34 | 74.16 |
Rated Voltage | 300 VAC / DC |
Rated Current | 10A |
Withstand Voltage | 1500 VAC 1 Minute Interval |
Ambient Temperature | -40 °C ~ +80 °C |
Material | Brass Nickel-Plated Vinyl Chloride Coating Treatment |
Codice componente
|
---|
B7-2 |
B7-4 |
B7-6 |
B7-8 |
B7-10 |
B7.62-2 |
B7.62-4 |
B7.62-6 |
B7.62-8 |
B7.62-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Poles (Number of Connections) (P) | Pitch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.86 € | 15 | 5 giorni | 2 | 7 | ||
1.31 € | 10 | 5 giorni | 4 | 7 | ||
1.62 € | 5 | 5 giorni | 6 | 7 | ||
2.03 € | 4 | 5 giorni | 8 | 7 | ||
2.06 € | 4 | 5 giorni | 10 | 7 | ||
1.39 € | 10 | 5 giorni | 2 | 7.62 | ||
1.71 € | 5 | 5 giorni | 4 | 7.62 | ||
2.06 € | 4 | 5 giorni | 6 | 7.62 | ||
2.33 € | 4 | 5 giorni | 8 | 7.62 | ||
2.52 € | 4 | 5 giorni | 10 | 7.62 |
Loading...
Jumper Strip Shape | Y Model | Insulator Color | Black | Rated Voltage | 300 VAC, VDC |
---|---|---|---|---|---|
Rated Current | 10 A | Withstand Voltage | 1500 VAC/min |
Configura
Proprietà di base
Number of Poles (Number of Connections)(P)
Pitch(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali