Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number | Compatible Conduit | Thick Steel Screw A | B | Inner Diameter C | Length before tightening L | Opposite Sides D | Diagonal D' | Weight (g) | Loose Charge | ||||
Type | Size | Cable Conduit Screw Nominal | Parallel Screw Nominal for Pipes | Recommended Mounting Hole Diameter | 1 ~ 5 Pieces | ||||||||
Type | Size | ||||||||||||
MSS | 10-16 | FAG FSV FTUB FSN | 10 | CTG-16 | PF-1/2 | 21 | 14 | 8.2 | 22 | 27 | 29 | 58 | |
12-16 | 12 | 10.7 | 23 | ||||||||||
16-16 | 16 | 14 | 26.5 | 32 | 34.5 | 82 | |||||||
16-22 | 16 | CTG-22 | PF-3/4 | 27 | 36 | 39 | 98 | ||||||
22-22 | 22 | 18.9 | 92 | ||||||||||
28-28 | 28 | CTG-28 | PF-1 | 34 | 16 | 24.5 | 29 | 46 | 50 | 164 | |||
36-36 | 36 | CTG-36 | PF-11/4 | 42 | 18 | 33.1 | 30.5 | 54 | 58.5 | 200 | |||
42-42 | 42 | CTG-42 | PF-11/2 | 48 | 38.1 | 33 | 60 | 65 | 250 |
Codice componente
|
---|
MSS10-16 |
MSS12-16 |
MSS16-16 |
MSS16-22 |
MSS22-22 |
MSS28-28 |
MSS36-36 |
MSS42-42 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Size | Compatible Conduit Size (FAG, FSV, FSN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | CTG−16 PF−1/2 | 10 | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | CTG−16 PF−1/2 | 12 | |
11.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | CTG−16 PF−1/2 | 16 | |
11.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | CTG−22 PF−3/4 | 16 | |
12.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | CTG−22 PF−3/4 | 22 | |
18.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | CTG−28 PF−1 | 28 | |
21.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | CTG-36 PF−11/4 | 36 | |
30.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | CTG-42 PF−11/2 | 42 |
Loading...
Material | Zinc Alloy Die-casting (Nickel Plating) | Type | Straight |
---|
Configura
Proprietà di base
Screw Size
Compatible Conduit Size (FAG, FSV, FSN)
Attributi opzionali