● The cable can be fixed by simply tightening the cap.
● The protective structure satisfies IP67, and has excellent oil resistance.
● Panel mounting is also possible using the accompanying lock nut.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
■ Standards Table
(mm)
Model | Compatible Wire Outer Diameter | Panel Mounting Hole Diameter | Mounting Screw | Compatible Plate Thickness | Operating Temperature Range | Protective Structure | A | B | C | D | E | F | G | H | Weight (g) |
OA-W-15M-04 | Ø2 - 4 | Ø15 | M15 (P=1) | 3mm or less | -25°C ~ +80°C | IP67 | 27.5 | 6 | 16.4 | Ø18 | 16.5 | Ø18 | 2.5 | 20.5 | 7.0 |
OA-W-15M-05 | Ø3 ~ 5 | 6.8 | |||||||||||||
OA-W-15M-07 | Ø5 ~ 7 | 6.2 | |||||||||||||
OA-W-1606 | Ø4 ~ 6 | Ø21 | CTG16 | 4mm or less | 28 | 10 | 20 | Ø22 | 22 | Ø27 | 5.5 | 28 | 12.4 | ||
OA-W-1608 | Ø6 ~ 8 | 11.8 | |||||||||||||
OA-W-1609 | Ø7 ~ 9 | 22 | Ø24 | 24 | 12.8 | ||||||||||
OA-W-1611 | Ø9 ~ 11 | 11.9 | |||||||||||||
OA-W-1613 | Ø11 ~ 13 | 3mm or less | 32 | 9 | 24 | Ø27 | 11.4 | ||||||||
OA-W-2216 | Ø11 ~ 16 | Ø28 | CTG22 | 6mm or less | 36.5 | 13 | 36 | Ø39 | 36 | Ø39 | 6.5 | 38 | 32.0 | ||
OA-W-2219 | Ø15 ~ 19 | 29.5 | |||||||||||||
OA-W-2823 | Ø19 ~ 23 | Ø34 | CTG28 | 5.5mm or less | 52 | 11 | 41 | Ø45 | 41 | Ø45 | 5 | 41 | 67.2 | ||
OA-W-3630 | Ø25 ~ 30 | Ø42 | CTG36 | 7.5 mm or less | 61 | 14 | 49.5 | Ø54.5 | 49.5 | Ø54.5 | 5 | 50 | 106.5 |
Codice componente
|
---|
OA-W-15M-04 |
OA-W-15M-05 |
OA-W-15M-07 |
OA-W-1606 |
OA-W-1608 |
OA-W-1609 |
OA-W-1611 |
OA-W-1613 |
OA-W-2216 |
OA-W-2219 |
OA-W-2823 |
OA-W-3630 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable Electric Wire Diameter (mm) | Mounting Screw | Mounting Bore Diameter (mm) | Compatible Plate Thickness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.90 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | Ø 2 ~ 4 | M15 (P = 1) | φ15 | 3 mm or less | |
2.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ø 3 ~ 5 | M15 (P = 1) | φ15 | 3 mm or less | |
2.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ø 5 ~ 7 | M15 (P = 1) | φ15 | 3 mm or less | |
2.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ø4 ~ 6 | CTG16 | φ21 | 4mm or less | |
2.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ø 6 ~ 8 | CTG16 | φ21 | 4mm or less | |
3.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ø7 ~ 9 | CTG16 | φ21 | 4mm or less | |
2.83 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | Ø 9 ~ 11 | CTG16 | φ21 | 4mm or less | |
3.33 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | Ø 11 ~ 13 | CTG16 | φ21 | 3 mm or less | |
4.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ø 11 ~ 16 | CTG22 | φ28 | 6mm or less | |
5.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ø 15 ~ 19 | CTG22 | φ28 | 6mm or less | |
10.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ø 19 ~ 23 | CTG28 | φ34 | 5.5 mm or less | |
13.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ø 25 ~ 30 | CTG36 | φ42 | 7.5 mm or less |
Loading...
Operating Temperature Range(°C) | -25 ~ 80 |
---|
Configura
Proprietà di base
Applicable Electric Wire Diameter(mm)
Mounting Screw
Mounting Bore Diameter(mm)
Compatible Plate Thickness
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali