Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number | Color | Screw Size | Size | Compatible Cable Outer Diameter | Compatible Rubber Packing (For Panel Mounting) | Compatible Lock Nut | Weight (g) | Thread Outer Diameter (mm) | |||||
SW | A | B | C (max) | C (min) | D | ||||||||
BS7 | G (Gray) B (Black) | PG7 | 15 | 16.5 | 7 | 62 | 57 | 8 | Ø2.5 ~ 6.5 | GP7 | GMP-GL7 | 5.4 | 12.5 |
BS9 | PG9 | 19 | 21 | 8.5 | 73.5 | 67 | 8 | Ø3.5 ~ 8 | GP9 | GMP-GL9 | 9.9 | 15.2 | |
BS11 | PG11 | 22 | 24.5 | 10.5 | 86 | 79 | 8 | Ø4 ~ 10 | GP11 | GMP-GL11 | 14.8 | 18.6 | |
BS13.5 | PG13.5 | 24 | 26.5 | 12.5 | 98 | 90.5 | 9 | Ø5 ~ 12 | GP13.5 | GMP-GL13.5 | 18.4 | 20.4 | |
BS16 | PG16 | 27 | 29.5 | 14.5 | 115.5 | 103 | 10 | Ø9 ~ 14 | GP16 | GMP-GL16 | 25.9 | 22.5 | |
BS21 | PG21 | 33 | 35.5 | 18.5 | 129 | 122 | 11 | Ø13 ~ 18 | GP21 | GMP-GL21 | 44.3 | 28.3 |
Model Number | Color | Screw Size | Size | Compatible Cable Outer Diameter | Compatible Rubber Packing (For Panel Mounting) | Compatible Lock Nut | Weight (g) | Thread Outer Diameter (mm) | |||||
SW | A | B | C (max) | C (min) | D | ||||||||
BS-M12 | G (Gray) B (Black) | M12 x 1.5 | 15 | 16.6 | 7.7 | 64 | 60 | 8 | Ø3.5 ~ 7 | GP-M12 | GMP-GLM12 | 5.6 | 12 |
BS-M16 | M16 x 1.5 | 19 | 21.1 | 11 | 86 | 81 | 8 | Ø4.5 ~ 10 | GP-M16 | GMP-GLM16 | 10.8 | 16 | |
BS-M20 | M20 x 1.5 | 25 | 27.6 | 13.8 | 101 | 95 | 8 | Ø7 ~ 13 | GP-M20 | GMP-GLM20 | 21.1 | 20 | |
BS-M25 | M25 x 1.5 | 30 | 33.6 | 17.9 | 125 | 118 | 9 | Ø9 ~ 17 | GP-M25 | GMP-GLM25 | 35.5 | 25 | |
BS-M32 | M32 x 1.5 | 36 | 40.3 | 22 | 149 | 139 | 10 | Ø11 ~ 21 | GP-M32 | GMP-GLM32 | 54.4 | 32 |
Material | Body | 6 Nylon |
Cap | 6 Nylon | |
Packing | Neoprene Rubber | |
Operating Temperature Range | -20 ~ 100°C (M Screw) -20 ~ 80°C (PG Screw) | |
Color | Gray or Black |
Codice componente
|
---|
BS7-B |
BS7-G |
BS9-B |
BS9-G |
BS11-B |
BS11-G |
BS13.5-B |
BS13.5-G |
BS16-B |
BS16-G |
BS21-B |
BS21-G |
BS-M12-B |
BS-M12-G |
BS-M16-B |
BS-M16-G |
BS-M20-B |
BS-M20-G |
BS-M25-B |
BS-M25-G |
BS-M32-B |
BS-M32-G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Operating Temperature Range (°C) | Applicable Electric Wire Diameter (mm) | Color | Screw Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 80 | Ø2.5 ~ 6.5 | Black | PG7 | |
3.78 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 80 | Ø2.5 ~ 6.5 | Gray | PG7 | |
4.06 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 80 | Ø3.5 ~ 8 | Black | PG9 | |
4.06 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 80 | Ø3.5 ~ 8 | Gray | PG9 | |
4.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 80 | Ø4 ~ 10 | Black | PG11 | |
4.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 80 | Ø4 ~ 10 | Gray | PG11 | |
5.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 80 | Ø5 ~ 12 | Black | PG13.5 | |
5.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 80 | Ø5 ~ 12 | Gray | PG13.5 | |
5.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 80 | Ø9 ~ 14 | Black | PG16 | |
5.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 80 | Ø9 ~ 14 | Gray | PG16 | |
8.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 80 | Ø13 ~ 18 | Black | PG21 | |
9.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 80 | Ø13 ~ 18 | Gray | PG21 | |
3.78 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 100 | Ø3.5 ~ 7 | Black | M12 x 1.5 | |
3.78 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 100 | Ø3.5 ~ 7 | Gray | M12 x 1.5 | |
3.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 100 | Ø4.5 ~ 10 | Black | M16 x 1.5 | |
4.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 100 | Ø4.5 ~ 10 | Gray | M16 x 1.5 | |
5.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 100 | Ø7 ~ 13 | Black | M20 x 1.5 | |
5.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 100 | Ø7 ~ 13 | Gray | M20 x 1.5 | |
7.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 100 | Ø9 ~ 17 | Black | M25 x 1.5 | |
7.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 100 | Ø9 ~ 17 | Gray | M25 x 1.5 | |
9.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 100 | Ø11 ~ 21 | Black | M32 x 1.5 | |
10.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | -20 ~ 100 | Ø11 ~ 21 | Gray | M32 x 1.5 |
Loading...
Material (Main Body) | 6 Nylon |
---|
Configura
Proprietà di base
Operating Temperature Range(°C)
Applicable Electric Wire Diameter(mm)
Color
Screw Size
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali