Nylon Cable Clip (One-Touch Mounted)【100 Pezzi per confezione】

Nylon Cable Clip (One-Touch Mounted)
[Specifiche] Un serracavo rigido con nastro biadesivo.
  • Flame-Retardant

● A bundling tool for cables and electric wires.
● It can be easily mounted on metal and plastic surfaces using the double-sided adhesive tape that comes with it. (Can be used in conjunction with the screw clamp.)
● Retention of cable and wire bundles is easy by using the
one-touch model removable simply by pressing the lever.

* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Nylon Cable Clip (One-Touch Mounted):Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack
Model NumberØAØBCDT1T2LWHWeight
(g / Piece)
4J-S-100P5.55 ± 0.3144.51.13.0 25.813.412.2 ± 0.431.5
6J-S-100P7.55 ± 0.316.53.2 28.814.5 ± 0.432.0
8J-S-100P125.3 ± 0.3184.61.53.0 34.816.518.5 ± 0.523.0
10J-S-100P145 ± 0.33.2 36.516.419.5 ± 0.523.5
11J-S-100P155 ± 0.3195.52.738.21620.3 ± 0.523.8
12J-S-100P174.8 ± 0.35.43.141.315.624 ± 0.524.5

Più Informazioni

Nylon Cable Clip (One-Touch Mounted):Related Image

Nylon Cable Clip (One-Touch Mounted):Related Image

Specifications
Material66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorBlack
Codice componente
4J-S-100P
6J-S-100P
8J-S-100P
10J-S-100P
11J-S-100P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter (When Fixed)
(φmm)

29.72 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 5.5

34.34 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 7.5

37.64 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 12

41.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 14

48.84 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material 66 Nylon UL94V-2 Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 85 Color Black
Anchoring Method Double-sided Tape Quantity / Pack(Pcs.) 100

Supporto tecnico