Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number | Type | Weight (g / Piece) |
TS-0607 | Tie Band Fixed Type | 2.0 |
TS-0708 | 2.2 | |
TS-0910 | 3.5 | |
TS-1214 | ||
TS-1618 | ||
PTS-0607 | Feed and Fix Type Applicable Panel Thickness 1.8 to 2.8 mm | 1.5 |
PTS-0708 | 1.7 | |
PTS-0910 | 2.5 | |
PTS-1214 | ||
PTS-1618 | 3.0 |
Model Number | ØA * (mm) | B (mm) | C (mm) | |
Tie Band Fixed Type | Feed and Fix Type | |||
TS-0607 | PTS-0607 | 6 ~ 7 | 20 | 25 |
TS-0708 | PTS-0708 | 7 ~ 8 | ||
TS-0910 | PTS-0910 | 9 ~ 10 | 24.5 | 30 |
TS-1214 | PTS-1214 | 12 ~ 14 | ||
TS-1618 | PTS-1618 | 16 ~ 18 |
Material | 66 Nylon UL94V-2 |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | Gray |
Codice componente
|
---|
PTS-0607 |
PTS-0910 |
PTS-1214 |
TS-0607 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Anchoring Method | Type | Inner Diameter (When Fixed) (φmm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.23 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Insert Anchoring | Insert Fixing Type Applicable Panel Thickness 1.8 to 2.8 mm | 6 ~ 7 | ||
39.44 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Insert Anchoring | Insert Fixing Type Applicable Panel Thickness 1.8 to 2.8 mm | 9 ~ 10 | ||
50.07 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Insert Anchoring | Insert Fixing Type Applicable Panel Thickness 1.8 to 2.8 mm | 12 ~ 14 | ||
33.14 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Double-sided Tape | Tie Band Fixed Type | 6 ~ 7 |
Loading...
Material | 66 Nylon UL94V-2 | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 85 | Color | Gray |
---|---|---|---|---|---|
Quantity / Pack(Pcs.) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Anchoring Method
Type
Inner Diameter (When Fixed)(φmm)
Attributi opzionali