• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nylon Cable Clip (with Sponge)【10 Pezzi per confezione】

Nylon Cable Clip (with Sponge)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Un serracavo con spugna per evitare di danneggiare i cavi.

● With the unique one touch lock system, you can unlock it with one hand for efficient maintenance.
● It is equipped with a sponge (urethane foam), which will protect easy to damage wires or cables while keeping them fixed in place.
● The two mounting methods are affixing with tape and inserting with fixing tape.

* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Nylon Cable Clip (with Sponge):Related Image

1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberType
DKN-05GSPPaste
Type
DKN-07GSP
DKN-10GSP
DKN-13GSP
DKN-16GSP
DKN-20GSP

Model NumberType
DKS-05GSPInsertion
Type
DKS-07GSP
DKS-10GSP
DKS-13GSP
DKS-16GSP
DKS-20GSP

Più Informazioni

Nylon Cable Clip (with Sponge):Related Image
Model NumberTypeFGHCompatible Wire Outer DiameterMounting Hole DiameterMounting Plate ThicknessWeight (g / Piece)
DKS-05GSPInsertion
Type
14.62481.6 ~ 3.5Ø6.4±0.10.5 ~ 3.20.91
DKS-07GSP15.825103 ~ 5.51.14
DKS-10GSP19.629125 ~ 81.94
DKS-13GSP24.133147 ~ 113.01
DKS-16GSP27.837169 ~ 144.88
DKS-20GSP31.6401813 ~ 186.48

Model NumberTypeABCDESeal ThicknessCompatible Wire Outer DiameterWeight (g / Piece)
DKN-05GSPPaste Type10.517.519821.11.6 ~ 3.51.26
DKN-07GSP11.524103 ~ 5.51.71
DKN-10GSP15.83021122.55 ~ 83.05
DKN-13GSP20.224147 ~ 114.15
DKN-16GSP24.53625.51639 ~ 146.86
DKN-20GSP28.340301813 ~ 189.25

Specifications
MaterialBody: 66 Nylon UL94-V2
Cushion: Urethane Foam
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorGray
Codice componente
DKN-05GSP
DKN-07GSP
DKN-10GSP
DKN-20GSP
DKS-05GSP
DKS-10GSP
DKS-13GSP
DKS-16GSP
DKS-20GSP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAnchoring Method Type Compatible Wire Outer Diameter
(φmm)

16.29 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Double-sided TapePaste Model1.6 ~ 3.5

16.29 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Double-sided TapePaste Model3 ~ 5.5

16.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Double-sided TapePaste Model5 ~ 8

24.95 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Double-sided TapePaste Model13 ~ 18

20.04 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Insert AnchoringInsertion Model1.6 ~ 3.5

20.04 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Insert AnchoringInsertion Model5 ~ 8

20.52 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Insert AnchoringInsertion Model7 ~ 11

22.17 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Insert AnchoringInsertion Model9 ~ 14

26.62 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10Insert AnchoringInsertion Model13 ~ 18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Body: Nylon 66 UL94-V2 Cushion: Urethane Foam Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 85 Color Gray
Quantity / Pack(Pcs.) 10

Supporto tecnico