Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number | Fixing System |
HC-100 | With Adhesive Tape |
HC-101S | |
HC-101 | |
HC-102 | |
HC-103 |
Model Number | Tolerance ±0.5 | |||||
L | W | H Does not include adhesive tape | Mounting Hole Diameter Ømm | T | Weight (g / Piece) | |
HC-100 | 12.5 | 12.5 | 3.2 | - | 3.2 | 0.3 |
HC-101S | 19.5 | 19.5 | 3.9 | 3.2 | 4.6 | 0.8 |
HC-101 | 21.8 | 21.8 | 4.0 | - | 4.8 | |
HC-102 | 28.6 | 28.6 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 1.8 |
HC-103 | 29.2 | 29.2 | 5.4 | 5.0 | 2.5 |
Material | Nylon 66, UL94V-2 |
Operating Temperature Range | -10°C ~ +85°C |
Color | Milky White |
Codice componente
|
---|
HC-100 |
HC-101 |
HC-101S |
HC-102 |
HC-103 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate Size (mm) | Mounting Hole Diameter φ (mm) | Fixing System | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.99 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 12.5 | - | Comes with adhesive tape | |
14.09 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 21.8 | - | Comes with adhesive tape | |
12.97 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 19.5 | 3.2 | With Adhesive Tape (for BisS Fixing) | |
21.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 28.6 | 5.0 | With Adhesive Tape (for BisS Fixing) | |
24.44 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 29.2 | 5.0 | With Adhesive Tape (for BisS Fixing) |
Loading...
Material | 66 Nylon (UL94V-2) | Color | Milky White | Remark | 66 Nylon (UL94V-2) Material Excludes Tape |
---|---|---|---|---|---|
Operating Temperature Range (Min ~ Max)(°C) | -40 ~ +85 |
Configura
Proprietà di base
Plate Size(mm)
Mounting Hole Diameter φ(mm)
Fixing System
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali